(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS継手 ソケット(A形) TS S

TS継手 ソケット(A形) TS S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
57円 ~ 17,655円
税込価格
63円 ~ 19,421円

アロン化成 塩ビ管用継手 TS継手 ソケット(A形) TS S。

詳細情報を確認する

型番

未確定13件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

TS継手 ソケット(A形) TS S 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
TS継手 ソケット(A形) TS S 規格表01

TS S 200は、B形二次加工品です。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
13

1個

57( 63円 )

4日目

22
16

1個

61( 67円 )

4日目

26
20

1個

81( 89円 )

5日目

32
25

1個

122( 134円 )

4日目

  • 注文停止中
38
30

1個

118( 130円 )

-

48
40

1個

242( 266円 )

5日目

  • 注文停止中
60
50

1個

286( 315円 )

-

76
65

1個

577( 635円 )

4日目

89
75

1個

712( 783円 )

4日目

114
100

1個

1,365( 1,502円 )

4日目

140
125

1個

3,257( 3,583円 )

5日目

165
150

1個

4,564( 5,020円 )

5日目

216
200

1個

17,655( 19,421円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 TS継手 ソケット(A形) TS S。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 ソケット(A形) TS S

TS継手 ソケット(A形) TS S

    HITS継手 ソケット(A形) HITS S

    HITS継手 ソケット(A形) HITS S

      HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

      HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

        TS継手 径違いソケット(A形) TS S

        TS継手 径違いソケット(A形) TS S

          TS継手 チーズ(A形) TS T

          TS継手 チーズ(A形) TS T

            TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

            TS継手 キャップ(A形) TS C 塩化ビニル

              HITS継手 チーズ(A形) HITS T

              HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

                HITS継手 キャップ(A形) HITS C 塩化ビニル

                  DV継手 ソケット DV DS

                  DV継手 ソケット DV DS

                    TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

                    TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

                      HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                      HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                        VU継手 ソケット VU DS

                        VU継手 ソケット VU DS

                          TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                          TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 57円 70円 81円 64円 66円 50円 80円 70円 51円 69円 154円 48円 75円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   5日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~  
                            種類 TS HITS HITS TS - 関連部品 HITS 関連部品 DV TS - VU TS
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット チーズ - チーズ - ソケット 90°エルボ 45度エルボ ソケット 45°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 - - - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし - - なし - なし なし - なし なし
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル 塩化ビニル

                            TS継手 ソケット(A形) TS Sのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            社内自作設備の部品として
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/04
                            社内自作設備の部品として購入しました。特に問題無く使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各種配管に
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/04
                            特筆すべきことはないです。問題無く使えます。単品で好きなときに手に入るのはとても重要です。マスクやポリ手袋などのように突如入手困難になると非常に困るものです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管に
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/18
                            使用歴4年以上
                            配管に取付け使用しました。
                            丈夫で長期使用も問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            散水システムの老朽更新工事
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/11
                            従来、配管継手類は近くのホームセンターで入手し工事していたが、員数不足等で他の店を回ることが多々あったがミスミでは必要数量が確実に揃いなおかつ無料で配達してもらえるので非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社内の設備に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            自社内の空調設備のドレーン配管の一部改修時に使用しています。ドレーン配管の一部にトラップを取り付けたり、配管内を清掃できるようにする改修時に使用しています。既設配管をカットした際に、このソケット継手としています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました