(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZK-90L-50
排水管貫通セット 90°曲り ZK-90L ハイスイカンカンツウセット 90 マガリ

排水管貫通セット 90°曲り ZK-90L ZK-90L-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,562円
税込単価
12,718円

アロン化成 塩ビ管用継手 排水管貫通セット 90°曲り ZK-90L。

詳細情報を確認する

型番

ZK-90L-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZK-90L-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水管貫通セット 90°曲り ZK-90L 外形図

製品仕様

サイズL1L2Dさや管サイズ
50398±10345±1089VU75
75411±10376±10116VU100
100427±10425±10137VU125
  • 必要に応じ屋内側の延長が可能です(ただし、サイズ100は100mmまで)。
  • ZK-90L 100のみ、さや管を延長する際にVU DS 125が必要となります。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZK-90L-50

60
50

1個

11,562( 12,718円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 排水管貫通セット 90°曲り ZK-90L。

カタログ

 

ZK-90L-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管貫通セット 90°曲り ZK-90Lの型番ZK-90L-50のページです。
型番ZK-90L-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水管貫通セット 90°曲り ZK-90L

排水管貫通セット 90°曲り ZK-90L

    45°エルボ DV 45L

    45°エルボ DV 45L

      VU継手 45°エルボ VU 45L

      VU継手 45°エルボ VU 45L

        45°エルボ HT DV 45L

        45°エルボ HT DV 45L

          DV継手 90°Y型 DV DT

          DV継手 90°Y型 DV DT

            HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

            HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

              TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

              TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                VU継手 90°エルボ VU DL

                VU継手 90°エルボ VU DL

                  DV継手 90°エルボ DV DL

                  DV継手 90°エルボ DV DL

                    DV継手 排水バルブソケット DV VS

                    DV継手 排水バルブソケット DV VS

                      DV継手 90°大曲りY型 DV LT

                      DV継手 90°大曲りY型 DV LT

                        30°エルボ CU 30L

                        30°エルボ CU 30L

                          45°Y DV Y

                          45°Y DV Y

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 11,562円 53円 73円 371円 68円 82円 75円 108円 62円 130円 180円 550円 155円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目   4日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~  
                            種類 排水管貫通セット DV VU HTDV DV HITS TS VU DV DV DV CU -
                            継手形状 排水管貫通セット 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 90°Y 45°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 90°エルボ ソケット 90°大曲りY 30°エルボ 45°Y
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 -
                            材質 PVC(スリーブ曲管) 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル
                            使用流体

                            排水管貫通セット 90°曲り ZK-90Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZK-90L-100
                            ZK-90L-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            21,197円

                            ( 23,317円 )
                            1個 -

                            5日目

                            114100

                            13,362円

                            ( 14,698円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8975

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました