【特長】従来の規格型(JWWA B 116準拠)金属継手から更に耐震性能(WS...
型番 | 材質 | 表面処理 | 使用流体 | 最高使用圧力 | 接続種類 | 接続種類 管同径 | 接続種類 管違径 | 適用管材質 | 適用管外径 D(D1) | 適用管外径 D2 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-K-20 | CAC406 | なし | 水 | 0.75MPa | 管⇔管 同径 | ユニオンストレート | ポリエチレン | φ3/4B(20A) | 継手 | ||
SP-K-25X20 | CAC406 | なし | 水 | 0.75MPa | 管⇔管 違径 | ユニオンストレート | ポリエチレン | φ1B(25A) | φ3/4B(20A) | 継手 | |
SP-K-25 | CAC406 | なし | 水 | 0.75MPa | 管⇔管 同径 | ユニオンストレート | ポリエチレン | φ1B(25A) | 継手 |
Loading...
【特長】従来の規格型(JWWA B 116準拠)金属継手から更に耐震性能(WSA B 011適合)を強化した継手です。
SP-K-25で型番確定
SPジョイント ソケット Kの型番SP-K-25のページです。
型番SP-K-25に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SP-K-20 |
SP-K-25X20 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 接続種類 | 接続種類 管同径 | 接続種類 管違径 | 適用管外径 D(D1) (φ) | 適用管外径 D2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,779円 ( 4,157円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 管⇔管 同径 | ユニオンストレート | - | 3/4B(20A) | - | |
4,340円 ( 4,774円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 管⇔管 違径 | - | ユニオンストレート | 1B(25A) | 3/4B(20A) |