(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,625円
税込単価
41,388円

【特長】・蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。・X-エレメントの採用で低温・...

詳細情報を確認する

型番

J3X-5K-20-オリフィスNO5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報



外形図

J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K) 外形図

製品仕様

型式オリフィス
No.
接続呼径本体材質最高使用圧力
PMO
MPaG
最高作動圧力差
△ PMX
Mpa
最高使用温度
TMO
J3X5ねじ込み
Rc(PT)
15ダクタイル鋳鉄
FCD450
0.2
0.5
0.8
1.0
2.1
0.2
0.5
0.8
1.0
2.1
220
20
25

最高許容圧力PMA(J3X:2.1MPaG)
:耐圧部(本体)が許容される最高圧力で、最高使用圧力ではありません。
最高許容温度TMA(220℃):耐圧部(本体)が許容される最高温度で、最高使用温度ではありません。

詳細情報

使用可能流体蒸気
スクリーンφ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打抜板+60メッシュ

異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。

規格表

J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K) 規格表

性能・試験情報

排水能力

J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K) 排水能力表

1.上記グラフ中の数字は、オリフィスNo.を示します。
2.作動圧力差はトラップ入口と出口との圧力差、最高作動圧力差はその最大値です。
3.飽和温度よりも6℃低い温度のドレンを連続排出する場合の毎時排出量です。
4.選定の際は1.5倍以上の安全率をおとりください。

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J3X-5K-20-オリフィスNO5

20A

1個

37,625( 41,388円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。
・X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮。
・ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。
・背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。
・小型で大容量化を実現。
【用途】
・蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。
・反応釜・ユニットヒーター・プレス機・ジャケット釜・ロール加熱機・シリンダードライヤーなど。

カタログ

 

J3X-5K-20-オリフィスNO5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)の型番J3X-5K-20-オリフィスNO5のページです。
型番J3X-5K-20-オリフィスNO5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

    J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

    J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

      フロート式スチームトラップ

      フロート式スチームトラップ

        ディスク式スチームトラップ

        ディスク式スチームトラップ

          セパレータ H3型

          セパレータ H3型

            AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

            AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

              BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

              BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                  セパレータ H5型

                  セパレータ H5型

                    BA-5型 ドレンセパレータ

                    BA-5型 ドレンセパレータ

                      スーパードレン DB1000・DB3000シリーズ

                      スーパードレン DB1000・DB3000シリーズ

                        ディスク式スチームトラップ SU2N型

                        ディスク式スチームトラップ SU2N型

                          バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

                          バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

                            メーカー テイエルブイ テイエルブイ スパイラックス・サーコリミテッド スパイラックス・サーコリミテッド ミヤワキ テイエルブイ テイエルブイ スパイラックス・サーコリミテッド ミヤワキ ベン CKD ミヤワキ ミヤワキ
                            通常価格 35,118円 34,281円 41,514円 26,136円 28,425円 40,271円 42,379円 24,785円 37,367円 23,620円 54,071円 49,331円 35,663円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目~   19日目   15日目   4日目   4日目   7日目~   7日目~   5日目   3日目   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ ドレンセパレータ - スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 サーモワックス式 サーモワックス式 ヒンジフロート式 ディスク式 - ディスク式 フロート式 バランスプレッシャー - - - ディスク式 ディスク式
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 ドレン 蒸気 蒸気
                            接続 R(Rc) R(Rc) Rp Rp Rc フランジ R(Rc) Rp - JIS Rcねじ G - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.5 1 1.4 1.6 1.6 - - 1.30 2 2 1.6 4.6 1.6

                            J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J3X-5K-15-オリフィスNO5
                            J3X-5K-25-オリフィスNO5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径

                            36,984円

                            ( 40,682円 )
                            1個 -

                            5日目

                            15A

                            35,118円

                            ( 38,630円 )
                            1個 -

                            5日目

                            25A

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました