(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。・X-エレメントの採用で低温・...
J3X
呼径 | L mm | H mm | H1 mm | W mm | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|
15 | 120 | 130 | 75 | 80 | 2.7 |
20 | 72.5 | 2.8 | |||
25 | 137 | 75 | 3 |
蒸気プロセス、特にバッジ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・ユニットヒーター・プレス機・ジャケット釜・ロール加熱機・シリンダードライヤーなど
装置用フリーフロート・スチームトラップは蒸気を熱源とする様々な装置に設置できます。シリーズ全体で、下は毎時数百kgから上は毎時数十トンまで広い範囲のドレンをカバーし、TLVのスチームトラップの中でも最も広く使用されています。ドレンを連続排出しコンパクトながら大きなドレン排出能力を備えているのに加えX-エレメント採用により強力な空気排除能力を持つ自動ブロー機構も兼ね備えた、究極の装置用スチームトラップです。
型式 | オリフィス No. | 接続 | 呼径 | 本体材質 | 最高使用圧力 PMO MPaG | 最低使用圧力 △?PMX MPaG | 最高使用温 TMO ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J3X | 2 | ねじ込み Rc(PT) | 15 | ダクタイル 鋳鉄 FCD450 | 0.2 | 0.2 | 220 |
5 | 0.5 | 0.5 | |||||
8 | 20 | 0.8 | 0.8 | ||||
10 | 1 | 1 | |||||
21 | 25 | 2.1 | 2.1 | ||||
- | - | - |
製品を正しく設置し、最高許容圧力・温度等、製品の仕様範囲を外れる使用方法は絶対にしないでください。 製品の破損、異常作動等により重大な事故を起こす恐れがあります。 |
製品出口側の開口部は直接人が触れられないようにしてください。 流体を排出し、ケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。 |
製品の分解、取外しは製品内部の圧力が大気圧になり、また製品表面温度が室温になってから行ってください。 製品に圧力、温度が加わっている場合は、流体が吹出し、ケガ、火傷、損傷等する場合があります。 |
製品の修理には、正規の部品を必ず使用して下さい。また製品の改造は絶対しないで下さい。 製品の破損、流体の吹出し、異常作動によりケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。 |
接続ねじ部を締めすぎないようにしてください。 締めすぎますと接続部が割れて流体が吹出し、ケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。 |
凍結しない仕様でお使いください。 凍結すると製品が破損して流体が吹出し、ケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。 |
ウォーターハンマー等の衝撃が加わらないようにしてください。 大きなは衝撃が加わると製品が破損して流体が吹出し、ケガ、火傷、破損等する恐れがあります。 |
Loading...
【特長】
・蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。
・X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮。
・ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。
・背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。
・小型で大容量化を実現。
【用途】
・蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。
・反応釜・ユニットヒーター・プレス機・ジャケット釜・ロール加熱機・シリンダードライヤーなど。
ヨシタケ
スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ
【特長】
・「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能が、スパナ・モンキーなどで簡単に切換ができます。
・バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
・溶接ベローズの採用により幅広い圧力で使用できます。
・飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
・背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
・コックと弁座はステンレス製で一体化しております。
・ストレーナ内蔵タイプです。
・取付は水平・垂直任
ベン
ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役
サーモスタチック式のトラップ機能に加え、バイパス回路とストップ弁の3機能[三役]が、コンパクトに集約した構造です。
スペースの有効利用と設備費の削減に効果的です。
【特長】
・排出量が大きいので管末から大型の機器まで使用できます。
・飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
(注)呼び径32~50は15℃降下した温度で作動します。
・呼び径32~50は可動式弁体の採用により、シール性・耐久性に優れています
テイエルブイ
BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)
【特長】
・フリーフロート・スチームトラップの上部に手動バイパス弁を一体化。
・バイパス弁には蒸気専用の高シールボールバルブを採用。
・トラップ部は高精度研磨フロートの3点支持機構でシール性向上。
・手動バイパス弁の操作によりスタートアップ時間の短縮、ストレーナー部のスケールを二次側へブロー可能。
【用途】
・立ち上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気主管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど。
J3X-10K-15-オリフィスNO10で型番確定
J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)の型番J3X-10K-15-オリフィスNO10のページです。
型番J3X-10K-15-オリフィスNO10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
J3X-10K-20-オリフィスNO10 |
J3X-10K-25-オリフィスNO10 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 呼び径 |
---|---|---|---|---|---|
34,965円 ( 38,462円 ) | 1個 | - | 5日目 | 20A | |
36,000円 ( 39,600円 ) | 1個 | - | 5日目 | 25A |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針