(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,379円
税込単価
46,617円

【特長】・フリーフロート・スチームトラップの上部に手動バイパス弁を一体化。・バ...

詳細情報を確認する

型番

BT3N-15-オリフィスNO10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報



外形図

BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG) 外形図

呼径15、20の場合は入口・出口にねじ込みブッシングを取り付けますので、面間は約175mmになります。

製品仕様

型式オリフィス
No.
接続呼径本体材質最高使用圧力
PMO
NPaG
最高作動圧力差
△ PMX
MPa
最高使用温度
TMO
BT3N10ねじ込み
Rc(PT)
15(※)ねずみ鋳鉄
FC250
1.01.0185
20(※)
25

1.最高許容圧力PMA(1.0MPAG):耐圧部(本体)が許容される最高圧力で、最高使用圧力ではありません。
  最高許容温度TMA(185℃):耐圧部(本体)が許容される最高温度で、最高使用温度ではありません。
2.※:呼径15、20のみ29のブッシングを同封梱包しています。

詳細情報

使用可能流体蒸気
スクリーンφ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)
ボールバルブ弁口径φ10mm
ボールバルブCv値5.6

異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。
ハンドル、Uナットを取り外すと、グランド部のシール性が損なわれます。ハンドル、Uナットを取り外さないでください。

性能・試験情報

排水能力

BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG) 排水能力表

1.上記グラフ中の数字は、オリフィスNo.を示します。
2.作動圧力差はトラップ入口と出口との圧力差、最高作動圧力差はその最大値です。
3.飽和温度よりも6℃低い温度のドレンを連続排出する場合の毎時排出量です。
4.選定の際は1.5倍以上の安全率をおとりください

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT3N-15-オリフィスNO10

15A

1個

42,379( 46,617円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーフロート・スチームトラップの上部に手動バイパス弁を一体化。
・バイパス弁には蒸気専用の高シールボールバルブを採用。
・トラップ部は高精度研磨フロートの3点支持機構でシール性向上。
・手動バイパス弁の操作によりスタートアップ時間の短縮、ストレーナー部のスケールを二次側へブロー可能。
【用途】
・立ち上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気主管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど。

カタログ

 

Loading...

BT3N-15-オリフィスNO10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)の型番BT3N-15-オリフィスNO10のページです。
型番BT3N-15-オリフィスNO10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

    スチームトラップ TB-800シリーズ

    スチームトラップ TB-800シリーズ

      AK-21型 エアートラップ

      AK-21型 エアートラップ

        J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

        J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPaG・J3X-10K)

          AF-11H型 多量トラップ

          AF-11H型 多量トラップ

            ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

            ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

              AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

              AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                  ディスク式スチームトラップ SU2N型

                  ディスク式スチームトラップ SU2N型

                    ボールフロート式スチームトラップ G11N

                    ボールフロート式スチームトラップ G11N

                      バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

                      バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

                        スチームトラップ TF-1/TF-2シリーズ

                        スチームトラップ TF-1/TF-2シリーズ

                          J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

                          J3X フリーフロート・スチームトラップ(~2.1MPa・GJ3X-5K)

                            メーカー テイエルブイ ヨシタケ ベン テイエルブイ ベン ミヤワキ テイエルブイ ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ テイエルブイ
                            通常価格 42,379円 20,048円 23,195円 34,281円 68,562円 28,424円 40,271円 19,362円 49,331円 65,302円 35,663円 56,737円 35,118円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目~   8日目~   4日目   5日目~   15日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ エアートラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 フロート式 逆バケット式 - サーモワックス式 フロート式 ダイヤフラム式 ディスク式 - ディスク式 フロート式 ディスク式 フロート式 サーモワックス式
                            使用流体 蒸気 蒸気 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            接続 R(Rc) - JIS Rcねじ R(Rc) JIS Rcねじ - フランジ - - Rc - - R(Rc)
                            本体材質 鋳鉄 - FC 鋳鉄 FC A105 鋳鉄 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) SUS420J2 FC250 FC250 - 鋳鉄

                            BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BT3N
                            BT3N-20-オリフィスNO10
                            BT3N-25-オリフィスNO10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            42,379円

                            ( 46,617円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20A

                            42,379円

                            ( 46,617円 )
                            1個 -

                            4日目

                            25A

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました