【特長】・アキシアル負荷能力が大きい。また、アキシアル荷重がかかっている状態で...
型番
未確定21件の候補があります。
Loading...
取付関係寸法
型番 | 基本定格荷重(kN) | 疲労限荷重(kN) | 許容回転速度 (min-1) 油潤滑 | 取付関係寸法(mm) | (参考) 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | C0a | Cu | da (最小) | Da (最大) | ra (最大) | |||
29424R | 1,300 | 3,270 | 241 | 1,350 | 180 | 205 | 3 | 18.5 |
29426R | 1,490 | 3,870 | 270 | 1,250 | 195 | 225 | 3 | 23.5 |
29328R | 898 | 2,490 | 206 | 1,600 | 185 | 205 | 2 | 11.1 |
29428R | 1,560 | 4,080 | 289 | 1,250 | 205 | 235 | 3 | 24.6 |
29330R | 965 | 2,740 | 233 | 1,550 | 195 | 215 | 2 | 11.7 |
29430R | 1,730 | 4,620 | 334 | 1,100 | 220 | 250 | 3 | 29.6 |
29332R | 1,150 | 3,070 | 272 | 1,400 | 210 | 235 | 2.5 | 15.4 |
29432R | 1,990 | 5,370 | 375 | 1,050 | 230 | 265 | 4 | 35.9 |
29334R | 1,190 | 3,180 | 286 | 1,350 | 220 | 245 | 2.5 | 15.4 |
29434R | 2,120 | 5,880 | 389 | 950 | 245 | 285 | 4 | 44.0 |
29336R | 1,380 | 3,170 | 330 | 1,250 | 235 | 260 | 2.5 | 20.7 |
29436R | 2,450 | 6,590 | 447 | 900 | 260 | 300 | 4 | 52.2 |
29338R | 1,570 | 4,230 | 369 | 1,150 | 250 | 275 | 3 | 25.1 |
29438R | 2,790 | 7,690 | 504 | 850 | 275 | 320 | 4 | 61.4 |
29240 | 641 | 2,170 | 151 | 1,600 | 235 | 255 | 2 | 8.90 |
29340R | 1,810 | 5,040 | 415 | 1,050 | 265 | 295 | 3 | 31.2 |
29244 | 670 | 2,340 | 148 | 1,550 | 260 | 275 | 2 | 10.0 |
29344R | 1,840 | 5,240 | 439 | 1,000 | 285 | 315 | 3 | 33.3 |
29248 | 1,030 | 3,670 | 233 | 1,250 | 285 | 305 | 2 | 16.7 |
29252 | 1,050 | 3,720 | 240 | 1,200 | 305 | 325 | 2 | 18.5 |
29264R | 1,780 | 6,480 | 321 | 900 | 375 | 400 | 2.5 | 32.7 |
型番 | d | D | T | r(最小) | d1 | D1 | B | B1 | C | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29424R | 120 | 250 | 78 | 4 | 236 | 174 | 29 | 74 | 37 | 74 |
29426R | 130 | 270 | 85 | 4 | 255 | 189 | 31 | 81 | 41 | 81 |
29328R | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 230 | 183 | 20 | 57 | 29 | 82 |
29428R | 140 | 280 | 85 | 4 | 268 | 199 | 31 | 81 | 41 | 86 |
29330R | 150 | 250 | 60 | 2.1 | 240 | 194 | 20 | 57 | 29 | 87 |
29430R | 150 | 300 | 90 | 4 | 285 | 214 | 32 | 86 | 44 | 92 |
29332R | 160 | 270 | 67 | 3 | 260 | 208 | 23 | 64 | 32 | 92 |
29432R | 160 | 320 | 95 | 5 | 306 | 229 | 34 | 91 | 45 | 99 |
29334R | 170 | 280 | 67 | 3 | 270 | 216 | 23 | 64 | 32 | 96 |
29434R | 170 | 340 | 103 | 5 | 324 | 243 | 37 | 99 | 50 | 104 |
29336R | 180 | 300 | 73 | 3 | 290 | 232 | 25 | 69 | 35 | 103 |
29436R | 180 | 360 | 109 | 5 | 342 | 255 | 39 | 105 | 52 | 110 |
29338R | 190 | 320 | 78 | 4 | 308 | 246 | 27 | 74 | 38 | 110 |
29438R | 190 | 380 | 115 | 5 | 360 | 271 | 41 | 111 | 55 | 117 |
29240 | 200 | 280 | 48 | 2 | 271 | 236 | 15 | 45 | 24 | 108 |
29340R | 200 | 340 | 85 | 4 | 325 | 261 | 29 | 81 | 41 | 116 |
29244 | 220 | 300 | 48 | 2 | 292 | 254 | 15 | 45 | 24 | 117 |
29344R | 220 | 360 | 85 | 4 | 345 | 280 | 29 | 81 | 41 | 125 |
29248 | 240 | 340 | 60 | 2.1 | 330 | 283 | 19 | 57 | 30 | 130 |
29252 | 260 | 360 | 60 | 2.1 | 350 | 302 | 19 | 57 | 30 | 139 |
29264R | 320 | 440 | 73 | 3 | 430 | 372 | 21 | 69 | 38 | 172 |
型番 |
内径(mm) |
外径(mm) |
幅(mm) |
回転数(rpm) |
基本定格荷重 動定格(Ca)(N) |
基本定格荷重 静定格(Coa)(N) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
200
|
280
|
48
|
1600
|
641000
|
2170000
| 10 | 1個 | 155,037円(
170,541円
) | 3日目 | |
220
|
300
|
48
|
1550
|
670000
|
2340000
| 10 | 1個 | 207,252円(
227,977円
) | 3日目 | |
240
|
340
|
60
|
1250
|
1030000
|
3670000
| 10 | 1個 | 218,965円(
240,862円
) | 3日目 | |
260
|
360
|
60
|
1200
|
1050000
|
3720000
| 10 | 1個 | 240,494円(
264,543円
) | 3日目 | |
320
|
440
|
73
|
900
|
1780000
|
6480000
| 10 | 1個 | 422,025円(
464,228円
) | 3日目 | |
140
|
240
|
60
|
1600
|
898000
|
2490000
| 10 | 1個 | 77,413円(
85,154円
) | 3日目 | |
150
|
250
|
60
|
1550
|
965000
|
2740000
| 10 | 1個 | 92,087円(
101,296円
) | 3日目 | |
160
|
270
|
67
|
1400
|
1150000
|
3070000
| 10 | 1個 | 106,469円(
117,116円
) | 4日目 | |
170
|
280
|
67
|
1350
|
1190000
|
3180000
| 10 | 1個 | 119,295円(
131,225円
) | 3日目 | |
180
|
300
|
73
|
1250
|
1380000
|
3170000
| 10 | 1個 | 143,498円(
157,848円
) | 3日目 | |
190
|
320
|
78
|
1150
|
1570000
|
4230000
| 10 | 1個 | 178,428円(
196,271円
) | 3日目 | |
200
|
340
|
85
|
1050
|
1810000
|
5040000
| 10 | 1個 | 215,586円(
237,145円
) | 3日目 | |
220
|
360
|
85
|
1000
|
1840000
|
5240000
| 10 | 1個 | 241,356円(
265,492円
) | 3日目 | |
120
|
250
|
78
|
1350
|
1300000
|
3270000
| 10 | 1個 | 113,450円(
124,795円
) | 3日目 | |
130
|
270
|
85
|
1250
|
1490000
|
3870000
| 10 | 1個 | 130,667円(
143,734円
) | 3日目 | |
140
|
280
|
85
|
1250
|
1560000
|
4080000
| 10 | 1個 | 153,113円(
168,424円
) | 3日目 | |
150
|
300
|
90
|
1100
|
1730000
|
4620000
| 10 | 1個 | 192,930円(
212,223円
) | 3日目 | |
160
|
320
|
95
|
1050
|
1990000
|
5370000
| 10 | 1個 | 232,588円(
255,847円
) | 3日目 | |
170
|
340
|
103
|
950
|
2180000
|
5880000
| 10 | 1個 | 267,019円(
293,721円
) | 3日目 | |
180
|
360
|
109
|
900
|
2450000
|
6590000
| 10 | 1個 | 321,829円(
354,012円
) | 3日目 | |
190
|
380
|
115
|
850
|
2790000
|
7690000
| 10 | 1個 | 373,448円(
410,793円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・アキシアル負荷能力が大きい。また、アキシアル荷重がかかっている状態ではある程度のラジアル荷重(同時に作用するアキシアル荷重の55%以下)を負荷することができる
・高速回転には適さない
・ウジング軌道盤の軌道面が球面になっているため、調心性があり、軸の傾きもある程度許容できる
・通常、油潤滑で用いられることが多い