軸直角変位の吸収に優れたゴム製フレキシブル継手。【特長】・優れた偏位吸収性:ラ...
Loading...
軸直角変位の吸収に優れたゴム製フレキシブル継手。
【特長】
・優れた偏位吸収性:ライナーフレックスは偏心・偏角の各変位に対し充分な可とう性を有していますので、水槽廻りなどに最適です。
・面間寸法の指定:寸法表記載の面間寸法以外も製作可能です。
・少ない寸法変化:内圧が負荷された際の軸方向および軸直角方向の寸法変化が少なく、機器への負担が軽減できます。
Loading...
LNFLX-20X300で型番確定
ライナーフレックスの型番LNFLX-20X300のページです。
型番LNFLX-20X300に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LNFLX-100X700 |
LNFLX-25X300 |
LNFLX-32X300 |
LNFLX-40X300 |
LNFLX-50X300 |
LNFLX-50X500 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 呼び径 | 本体寸法L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
50,629円 ( 55,692円 ) | 1個 | - | 5日目 | 4B(100A) | 700 | |
12,539円 ( 13,793円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1B(25A) | 300 | |
14,577円 ( 16,035円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1 1/4B(32A) | 300 | |
14,890円 ( 16,379円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1 1/2B(40A) | 300 | |
16,849円 ( 18,534円 ) | 1個 | - | 4日目 | 2B(50A) | 300 | |
29,782円 ( 32,760円 ) | 1個 | - | 4日目 | 2B(50A) | 500 |