(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FMボールタップ

FMボールタップ
通常価格(税別)
17,280円
税込価格
19,008円

FMバルブ製作所 各種用途バルブ FMボールタップになります。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番バルブ種類使用流体本体形状本体材質本体ライニングハンドル形状供給側 接続種類供給側 配管ねじの呼び
FM-ポリ-20ボールタップアングル樹脂製なしハンドル無しG3/4B
FM-ポリ-13ボールタップアングル樹脂製なしハンドル無しG1/2B

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B

1個

17,280( 19,008円 )

3日目

3/4B

1個

17,280( 19,008円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

FMバルブ製作所 各種用途バルブ FMボールタップになります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FMボールタップ

FMボールタップ

    FMボールタップSL-20

    FMボールタップSL-20

      アクセスバルブ EA402GC-1・2

      アクセスバルブ EA402GC-1・2

        灯油コックストレート型 R1/2ねじ×φ7.2タケノコ

        灯油コックストレート型 R1/2ねじ×φ7.2タケノコ

          1/4"" チェックバルブアダプター

          1/4"" チェックバルブアダプター

            1/4"" チェックバルブ

            1/4"" チェックバルブ

              青銅製汎用フートバルブねじ込み

              青銅製汎用フートバルブねじ込み

                底給水ボールタップ用バルブ

                底給水ボールタップ用バルブ

                  自閉バルブ THG8

                  自閉バルブ THG8

                    横給水ボールタップ用バルブ

                    横給水ボールタップ用バルブ

                      ボールタップ節水用バルブ

                      ボールタップ節水用バルブ

                        G1/2"、W35山16 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH331

                        G1/2"、W35山16 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH331

                          アクセスバルブ EA402GC-6・7

                          アクセスバルブ EA402GC-6・7

                            メーカー FMバルブ製作所 FMバルブ製作所 エスコ オンダ製作所 エスコ エスコ キッツ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 17,280円 21,793円 794円 1,263円 2,750円 6,035円 2,547円 1,732円 16,086円 1,357円 1,096円 12,097円 1,464円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            バルブ種類 ボールタップ ボールタップ その他 灯油コック その他 その他 フートバルブ その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            本体形状 アングル アングル - ストレート ストレート ストレート ストレート - - - - - ストレート
                            本体材質 樹脂製 - - ZDC2 - - 青銅 - - 樹脂製 樹脂製 - -
                            使用流体 - - - - - - - - -
                            供給側 接続種類 G G - Rねじ - - Rc - - - - - -

                            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト