(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FMバルブS-3F型

FMバルブS-3F型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
93,646円 ~ 155,260円
税込価格
103,011円 ~ 170,786円

【特長】・流量調整機構を備えていますので吐水量の調整ができます・ストレーナの取...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

FMバルブS-3F型 外形図

製品仕様

FMバルブS-3F型 部品図
FMバルブS-3F型 部品表

※CAC901は、従来の鉛レス銅合金です。

型番FM-S-3F
呼び径 mm25304050
使用圧力範囲0.07~0.78MPa
構造耐圧水圧1.75MPa
適用流体流体名水道水
流体温度常温
制御方式機械的制御方式副弁(ボールタップ)の開閉にて作動させます。
電気的制御方式通電「開」電磁弁の開閉にて作動させます。
電磁弁の故障にて給水できない時は手動開閉弁操作にてボールタップ作動に切り替え使用する事ができます。
使用条件取付姿勢
取付位置
シリンダー部を上に本体を水平に取り付けます。
受水槽の停止水面より、下の位置になるように取り付けます。(二次側配管を立ち上げる。)
受水槽の停止水面より上に(受水槽の上)設置使用する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります。
本体材質CAC901 (青銅鋳物製)
備考・使用圧力が0.49MPa以上の場合は流水音、ウォータハンマ防止対策のため、減圧弁(FM-GV)を併用してください。
・定流量弁が併設される場合は、各呼び径で許される最大流量で設定してください。
重量 kg561014

※使用圧力範囲の圧力は、弁の作動時圧力です。

規格表

FMバルブS-3F型 規格表

使用例

取付例図

単位:mm
FMバルブS-3F型 取付例図1
FMバルブS-3F型 取付例図2
FMバルブS-3F型 取付例図3
 

電極棒・副弁(ボールタップ)の取付位置

FMバルブS-3F型 取付例図4

※ボールタップからの吐水量は、毎分1L以下です。

注意・禁止事項

1) 本弁を使用される場合は、取付例図を参考にしてください。
※2) 本弁の吐出口側(二次側)の配管が、1m以上になる場合、または1m未満であってもエルボ等使用により曲がりが多い場合は吸気弁を取り付けてください。
3) 本弁のパイロット配管部に点検用バルブを設けてください。(取付例図参照)
4) 圧力が高い所で使用される場合、流水音、ウォータハンマ等の発生防止に減圧弁(FM-GV)を併用してください。(参考…0.49MPa以上)
5) 本弁を地下の受水槽などにてご使用の場合は、排水ポンプ(オーバーフロー管の2倍以上の能力があること)を設け、漏水事故などが発生した場合に対応できるようにしてください。
6) 漏水事故などが起きた場合の早期発見に警報装置を設けてください。警報信号は、管理人に確認できるようにし、または無人ビルなどにおいては、警備保障会社などに移送し、適切な処置が講じられるようにしてください。
※7) 主弁下側の空間をとってください。ストレーナ取り外しのため呼び径100mm以下は250mm以上、150mm以上は500mm以上の空間をとってください。

 

二槽式水槽の設置上の注意

  • 副弁(ボールタップ)は、各々の水槽に各1個ずつ取り付けてください。
  • パイロット管(副弁)の3/4バルブの取付位置は、取付例図と同じ位置に取り付けてください。
  • 各々の水槽へ平均して給水されるように、流量の調節を行ってください。
 

使用上の注意

  • 一弁二槽式の場合は主弁から遠い方のボールタップを使用し近い方は仕切弁を閉止しておいてください。
  • 各々の水槽へ平均して給水されるように、流量の調節を行ってください。
 

操作上の注意

  • 配管が完了して通水を開始する際、止水栓は緩やかに開いてください。(エアーロック防止のため)

商品特長詳細

流量図

FMバルブS-3F型 流量線図

型番リスト

型番
バルブ呼び径
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1B(25A)
1B(25A)
1B(25A)
一体型

1個

94,024( 103,426円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
一体型

1個

98,798( 108,678円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
一体型

1個

120,752( 132,827円 )

3日目

2B(50A)
2B(50A)
2B(50A)
一体型

1個

155,260( 170,786円 )

8日目

1B(25A)
1B(25A)
1B(25A)
主弁のみ

1個

93,646( 103,011円 )

3日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
主弁のみ

1個

102,565( 112,822円 )

3日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
主弁のみ

1個

123,748( 136,123円 )

3日目

2B(50A)
2B(50A)
2B(50A)
主弁のみ

1個

149,137( 164,051円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量調整機構を備えていますので吐水量の調整ができます
・ストレーナの取り外しが本体を配管に取り付けたままできます
・電磁弁との併用により電気による制御ができますので、時間給水または給水停止、給水開始の間隔の可変が簡単で、さらにセンサー等を併用すれば使用状況による有効的な給水システムが構成できます
・65mm以上についてはプラグを外して吸気弁を取付けられます
・貯水槽の揚水ポンプが加圧給水方式の場合は電気的制御方式を採用してください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FMバルブS-3F型

FMバルブS-3F型

    FMユニットバルブS-2型(通電開)

    FMユニットバルブS-2型(通電開)

      減圧弁(蒸気・低圧用) GP-1000シリーズ

      減圧弁(蒸気・低圧用) GP-1000シリーズ

        マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

        マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

          ヨシタケ フロート式スチームトラップ

          ヨシタケ フロート式スチームトラップ

            ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径20A

            ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径20A

              RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

              RD-35F,36F型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                コア内蔵タイプ FMバルブS-3K型

                コア内蔵タイプ FMバルブS-3K型

                  直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                  直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                    減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

                    減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

                      減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

                      減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

                        RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                        RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

                          RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

                          RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

                            メーカー FMバルブ製作所 FMバルブ製作所 ヨシタケ ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ ベン FMバルブ製作所 ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン
                            通常価格 93,646円 117,059円 49,940円 113,175円 50,544円 57,088円 245,346円 68,014円 114,518円 133,155円 135,286円 213,804円 137,874円
                            通常出荷日 3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   14日目   1日目   5日目~   3日目   15日目   5日目   5日目   6日目   10日目  
                            調整弁/安全弁種類 定水位弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁 - - 減圧弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁
                            使用流体 蒸気 蒸気 - - - 蒸気 空気 / ガス 水 / 蒸気 -
                            安全弁形式 揚程式安全弁 揚程式安全弁 - - - - - 揚程式安全弁 - - - - -
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - - - - 0.11~1 - 1.01~2 1.01~2 - -
                            本体材質 CAC901 CAC901 球状黒鉛鋳鉄 FCD450 - - SCS CAC901 SCS14 - - SCS CAC406

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました