本弁は、ボールタップとの併用による機械的制御方式、電磁弁との併用による電気的制...
※CAC901は、従来の鉛レス銅合金です。
型番 | FM-S-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
使用圧力範囲 | 0.07~0.78MPa | |||||
構造耐圧 | 水圧1.75MPa | |||||
適用流体 | 流体名 | 水道水 | ||||
流体温度 | 常温 | |||||
制御方式 | 機械的制御方式 | 副弁(ボールタップ)の開閉にて作動させます。 | ||||
電気的制御方式 | 通電「開」電磁弁の開閉にて作動させます。 電磁弁の故障にて給水できない時は手動開閉弁操作にてボールタップ作動に切り替え使用する事ができます。 | |||||
使用条件 | 取付姿勢 取付位置 | シリンダー部を上に本体を水平に取り付けます。 受水槽の停止水面より、下の位置になるように取り付けます。(二次側配管を立ち上げる。) 受水槽の停止水面より上に(受水槽の上)設置使用する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります。 | ||||
本体材質 | CAC901 (青銅鋳物製) | |||||
備考 |
| |||||
重量 kg | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 5.4 | 8.2 |
※使用圧力範囲の圧力は、弁の作動時圧力です。
電極棒・副弁(ボールタップ)の取付位置
※ボールタップからの吐水量は、毎分1L以下です。
1) 本弁を使用される場合は、取付例図を参考にしてください。
※2) 本弁の吐出口側(二次側)の配管が、1m以上になる場合、または1m未満であってもエルボ等使用により曲がりが多い場合は吸気弁を取り付けてください。
3) 本弁のパイロット配管部に点検用バルブを設けてください。(取付例図参照)
4) 圧力が高い所で使用される場合、流水音、ウォータハンマ等の発生防止に減圧弁(FM-GV)を併用してください。(参考…0.49MPa以上)
5) 本弁を地下の受水槽などにてご使用の場合は、排水ポンプ(オーバーフロー管の2倍以上の能力があること)を設け、漏水事故などが発生した場合に対応できるようにしてください。
6) 漏水事故などが起きた場合の早期発見に警報装置を設けてください。警報信号は、管理人に確認できるようにし、または無人ビルなどにおいては、警備保障会社などに移送し、適切な処置が講じられるようにしてください。
※7) 主弁下側の空間をとってください。ストレーナ取り外しのため呼び径100mm以下は250mm以上、150mm以上は500mm以上の空間をとってください。
二槽式水槽の設置上の注意
使用上の注意
操作上の注意
型番 |
バルブ呼び径 |
供給側 配管ねじの呼び |
制御側 配管ねじの呼び |
仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
一体型
| 1個 | 69,206円(
76,127円
) | 4日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
1B(25A)
|
一体型
| 1個 | 70,160円(
77,176円
) | 4日目 | |
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
|
一体型
| 1個 | 75,888円(
83,477円
) | 4日目 | |
1 1/2B(40A)
|
1 1/2B(40A)
|
1 1/2B(40A)
|
一体型
| 1個 | 87,343円(
96,077円
) | 4日目 | |
2B(50A)
|
2B(50A)
|
2B(50A)
|
一体型
| 1個 | 108,343円(
119,177円
) | 4日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
主弁のみ
| 1個 | 63,553円(
69,908円
) | 3日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
|
1B(25A)
|
主弁のみ
| 1個 | 64,668円(
71,135円
) | 3日目 | |
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
|
主弁のみ
| 1個 | 71,359円(
78,495円
) | 3日目 | |
1 1/2B(40A)
|
1 1/2B(40A)
|
1 1/2B(40A)
|
主弁のみ
| 1個 | 84,727円(
93,200円
) | 3日目 | |
2B(50A)
|
2B(50A)
|
2B(50A)
|
主弁のみ
| 1個 | 109,268円(
120,195円
) | 3日目 |
Loading...
本弁は、ボールタップとの併用による機械的制御方式、電磁弁との併用による電気的制御方式の両方にて使用できます。
【特長】
・流量調整機構を備えていますので吐水量の調整ができます
・ストレーナの取り外しが本体を配管に取り付けたままできます
・電磁弁との併用により電気による制御ができますので、時間給水または給水停止、給水開始の間隔の可変が簡単で、さらにセンサー等を併用すれば使用状況による有効的な給水システムが構成できます
・65mm以上についてはプラグを外して吸気弁を取付けられます
・貯水槽の揚水ポンプが加圧給水方式の場合は電気的制御方式を採用してください