(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FMバルブ3FB一体型

FMバルブ3FB一体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
60,013円 ~ 91,429円
税込価格
66,014円 ~ 100,572円

【特長】・加圧給水システムに機能を発揮します・本弁は全開、全閉による作動方式を...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    定水位弁
  • 使用流体:
  • 安全弁形式:
    揚程式安全弁
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 本体材質:
    CAC901
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    R
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.07~0.69
  • 構造耐圧(水圧)(MPa):
    1.75

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

FMバルブ3FB一体型 外形図

製品仕様

FMバルブ3FB一体型 仕様
FMバルブ3FB一体型 部品表

規格表

FMバルブ3FB一体型 規格表

使用例

取付例図

FMバルブ3FB一体型 取付例図1

設置上の注意

  • 本弁を取り付ける前に、一次側配管内の錆や夾雑物などを放水洗浄してください。
  • 本弁には、ストレーナを内蔵していますが、通水路が小さいので、FM-SV(ストレーナ式ストップバルブ)をゴミ除去に併用してください。
  • パイロット配管は不要です。
  • 本弁は、点検などを考えマンホールの側に取り付けてください。
  • ストップバルブ(FM-SV)はストレーナ清掃のため、本体の底より20cm程の空間を設けてください。
    ※本弁を地下の受水槽などに使用する場合は、排水ポンプ(オーバーフロー管の2倍以上の能力がある)を設けて、漏水事故などに備えてください。
 

■電極棒・副弁(ボールタップ)の取付位置

FMバルブ3FB一体型 取付例図2

※吐出口空間
呼び径20mmについては、近接壁と吐水口中心の水平距離が40mm以上の場合、40mm以上とする。
呼び径25mmについては、近接壁と吐水口中心の水平距離が50mm以上の場合、50mm以上とする。

商品特長詳細

流量図

FMバルブ3FB一体型

型番リスト

型番
バルブ呼び径
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/4B(20A)
3/4B(20A)
3/4B(20A)
主弁のみ

1個

60,013( 66,014円 )

4日目

1B(25A)
1B(25A)
1B(25A)
主弁のみ

1個

64,198( 70,618円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
3/4B(20A)
FMスクリーンバルブFM-SV型とセット

1個

83,613( 91,974円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)
1B(25A)
FMスクリーンバルブFM-SV型とセット

1個

91,429( 100,572円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加圧給水システムに機能を発揮します
・本弁は全開、全閉による作動方式を採用していますのでバイブレーションを防ぎます
・給水から停止までの水位差が確保できますので、波による誤作動も防止します
・流量調整機構を備えていますので吐水量の調整ができます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FMバルブ3FB一体型

FMバルブ3FB一体型

    減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

    減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

      FMバルブ3型

      FMバルブ3型

        FMバルブ3L型

        FMバルブ3L型

          減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

          減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

            FMバルブS-3F型

            FMバルブS-3F型

              FM吸気弁 (FM-VB)

              FM吸気弁 (FM-VB)

                減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

                減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

                  VD-1H型 真空調整弁

                  VD-1H型 真空調整弁

                    FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

                    FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

                      FMバルブ1型

                      FMバルブ1型

                        FMバルブS-3型

                        FMバルブS-3型

                          RDB-33FN型 バイパス付減圧弁(水・温水用) 平静

                          RDB-33FN型 バイパス付減圧弁(水・温水用) 平静

                            メーカー FMバルブ製作所 ヨシタケ FMバルブ製作所 FMバルブ製作所 ヨシタケ FMバルブ製作所 FMバルブ製作所 ヨシタケ ベン ベン FMバルブ製作所 FMバルブ製作所 ベン
                            通常価格 60,013円 84,944円 58,706円 64,668円 44,719円 93,646円 4,609円 48,422円 118,884円 6,205円 59,094円 63,553円 167,855円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   5日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   5日目  
                            調整弁/安全弁種類 定水位弁 減圧弁 定水位弁 定水位弁 減圧弁 定水位弁 吸気弁/通気弁 減圧弁 真空調整弁 定流量弁 定水位弁 定水位弁 減圧弁
                            使用流体 蒸気 / 空気
                            安全弁形式 揚程式安全弁 - 揚程式安全弁 揚程式安全弁 - 揚程式安全弁 - - 真空調整弁 - 揚程式安全弁 揚程式安全弁 -
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1
                            本体材質 CAC901 青銅(NPb処理) CAC901 CAC901 - CAC901 - - - CAC406 CAC901 CAC901 CAC406

                            FMバルブ3FB一体型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました