本弁は、ボールタップとの併用による機械的制御方式、電磁弁と併用による電気的制御...
注)図中のニップルとエルボは付属品ではありません。
※CAC901は、従来の鉛レス銅合金です。
品番 | 品名 | 材質 | 個数 |
---|---|---|---|
1 | 本体 | CAC901 | 1 |
3 | シリンダー | CAC901 | 1 |
5 | ガスケット | NBR | 1 |
6 | シリンダーふた | CAC901 | 1 |
7 | チャッキ弁 | SUS304 | 2 |
7-1 | ストレーナ | SUS304 | 2 |
8 | スピンドル | C3604 BD | 1 |
9 | ピストン | CAC901 | 1 |
10 | Oリング | NBR | 1 |
11 | 弁体 | CAC901 | 1 |
12 | ケレップ | CAC901 | 1 |
13 | パッキン | EPDM | 1 |
14 | 弁体締付ナット | C3604 BD | 1 |
15 | 止めビス | SUS304 | 1 |
16 | ピストン締付ナット | C3604 BD | 1 |
17 | ストレーナ | SUS304 | 1 |
18 | ストレーナ押え | SUS304 | 1 |
20 | ドレンプラグ | SUS304 | 1 |
21 | スプリング | SUS304 | 1 |
呼び径 mm | 25 | 30 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|
使用圧力範囲 | 0.07~0.78MPa | ||||
構造耐圧 | 水圧1.75MPa | ||||
適用流体 | 流体名 | 水道水 | |||
流体温度 | 常温 | ||||
制御方式 | 機械的制御方式 | 副弁(ボールタップ)の開閉により作動させます。 | |||
電気的制御方式 | 通電「開」電磁弁の開閉にて作動させます。 電磁弁の故障にて給水できない時は手動開閉弁操作にてボールタップ作動に切り替え使用することができます。 | ||||
使用条件 | 取付姿勢 取付位置 | シリンダー部を上に本体を垂直に取り付けます。 停止水面より上に取り付けます。 | |||
本体材質 | CAC901(青銅鋳物製) | ||||
備考 |
| ||||
重量 (kg) | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 4.7 |
※使用圧力範囲の圧力は、弁の作動時圧力です。
呼び径 | 記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | L | H1 | H2 | H | A | |
25 | R1 | 25 | 71 | 45 | 94 | 139 | 82 |
30 | R1 1/4 | 32 | 88 | 50 | 95 | 145 | 86 |
40 | R1 1/2 | 38 | 95 | 53 | 106 | 159 | 102 |
50 | R2 | 48 | 101 | 58 | 110 | 168 | 110 |
※吐出口空間は、呼び径別に定められた寸法を確保する必要があります。
※ボールタップ本体には、吐出口空間用の切り込み空間を設けています。
したがって、吐出口空間は切り込み上部までとなります。
設置上の注意
1) 本弁を使用される場合は、取付例図を参考にしてください。
2) 本弁の吐出口側(二次側)の配管が、1m以上になる場合、または1m未満であってもエルボ等使用により曲がりが多い場合はVB(吸気弁)を取り付けてください。VB(吸気弁)の上流に設置するバルブはストップ又はボールバルブとし、空気吸入音が大きい場合は吸入量を調節してください。
3) 本弁のパイロット配管部に点検用バルブを設けてください。(取付例図参照)
4) 圧力が高い所で使用される場合、流水音、ウォータハンマ等の発生防止に減圧弁(FM-GV)を併用してください。(参考…0.39MPa以上)
5) 本弁を地下の受水槽などにてご使用の場合は、排水ポンプ(オーバーフロー管の2倍以上の能力があること)を設け、漏水事故などが発生した場合に対応できるようにしてください。
6) 漏水事故などが起きた場合の早期発見に警報装置を設けてください。警報信号は、管理人に確認できるようにし、または無人ビルなどにおいては、警備保障会社などに移送し、適切な処置が講じられるようにしてください。
二槽式水槽の設置上の注意
操作上の注意
配管が完了して通水を開始する際、止水栓は緩やかに開いてください。(エアーロック防止のため)
Loading...
本弁は、ボールタップとの併用による機械的制御方式、電磁弁と併用による電気的制御方式の両方にて使用できます(貯水槽の揚水ポンプが加圧給水方式の場合は電気的制御方式を採用してください)。
【特長】
・電磁弁との併用により電気による制御ができますので、時間給水または給水停止、給水開始の間隔の可変が簡単で、さらにセンサー等を併用すれば使用状況による有効的な給水システムが構成できます
・構造が簡単なので、取り付け、保守管理が容易にできます
・本弁には流量調整機構がないので流量の調整はできません
FM-1-25で型番確定
FMバルブ1型の型番FM-1-25のページです。
型番FM-1-25に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FM-1-30 |
FM-1-40 |
FM-1-50 |
FM-1シュベン-25 |
FM-1シュベン-30 |
FM-1シュベン-40 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | バルブ呼び径 | 供給側 配管ねじの呼び | 制御側 配管ねじの呼び | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,252円 ( 75,077円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 一体型 | |
69,206円 ( 76,127円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 一体型 | |
83,524円 ( 91,876円 ) | 1個 | - | 4日目 | 2B(50A) | 2B(50A) | 2B(50A) | 一体型 | |
59,094円 ( 65,003円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1B(25A) | 1B(25A) | 1B(25A) | 主弁のみ | |
62,439円 ( 68,683円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 主弁のみ | |
63,818円 ( 70,200円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 主弁のみ |