【特長】・小口径配管向けネジこみタイプです。・15A~32A、10Kのラインナ...
型番 | SMG-K |
---|---|
本体 | CAC |
要部 | SUS304 |
パッキン | NBR |
使用流体 | 液体 |
流体温度 | 0℃~60℃ |
使用圧力 | 0.98MPa以下 |
最高許容圧力 | 1.37MPa |
接続方法 | ねじ込み式(JIS管用テーパーネジ) |
Loading...
【特長】
・小口径配管向けネジこみタイプです。
・15A~32A、10Kのラインナップがあります。
・本体やシートパッキンの材質を変えることで、純水や蒸気まで対応できます。
SMG-K-32で型番確定
ネジこみ SMG型 10Kねじ込みの型番SMG-K-32のページです。
型番SMG-K-32に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
東洋バルヴ
10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫
評価 5.0
通常価格(税別): 3,241円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能