(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SM-50
ストレート SM型 JIS10K型  ストレートSMカタJIS10Kカタ

ストレート SM型 JIS10K型  SM-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,793円
税込単価
30,572円

【特長】・鋳鉄以外にもダクタイルや青銅も製作可のスタンダードモデルです。・10...

詳細情報を確認する

型番

SM-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SM-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-50

2B(50A)
2B(50A)

1個

27,793( 30,572円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄以外にもダクタイルや青銅も製作可のスタンダードモデルです。
・10K~63Kまで幅広いラインナップがあります。
・10K40A~150Aまでの弁棒、弁体、上下ガイド、弁座は耐久性に強いSCS13材を採用しています。

SM-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレート SM型 JIS10K型 の型番SM-50のページです。
型番SM-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレート SM型 JIS10K型 

ストレート SM型 JIS10K型 

    ストレート SM型 JIS20K型 

    ストレート SM型 JIS20K型 

      ストレート SMF型 JIS10K型

      ストレート SMF型 JIS10K型

        バルブ ストレート SMC型 JIS10K

        バルブ ストレート SMC型 JIS10K

          ネジこみ SMG型 10Kねじ込み

          ネジこみ SMG型 10Kねじ込み

            ネジこみ SMG型 10Kコア組込品

            ネジこみ SMG型 10Kコア組込品

              ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 スイング式逆止め弁

              ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 スイング式逆止め弁

                ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

                  CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

                  CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

                    スイングチャッキバルブ 青銅製

                    スイングチャッキバルブ 青銅製

                      ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

                      ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

                        リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

                        リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

                            メーカー イシザキ イシザキ イシザキ イシザキ イシザキ イシザキ 日立金属(旧日立バルブ) キッツ ベン エスコ キッツ エスコ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 20,626円 97,604円 13,039円 53,998円 11,599円 6,085円 53,605円 11,650円 23,009円 5,496円 7,961円 5,397円 4,319円
                            通常出荷日 3日目   10日目   10日目   3日目   9日目   4日目   3日目   3日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スモレンスキ式 スモレンスキ式 スモレンスキ式 スモレンスキ式 スモレンスキ式 スモレンスキ式 スイング式 スイング式 その他 スイング式 スイング式 リフト式 スイング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 非腐食性流体 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 10K 20K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 規格なし - 10K 10K 10K
                            本体材質 FC FC FC FC CAC CAC - SCS14A CAC406 青銅 SCS13A ダクタイル鋳鉄 FCMB-S35
                            供給側 接続種類 FFフランジ RFフランジ FFフランジ FFフランジ Rc Rc フランジ形 Rc JIS Rc Rc(R) Rc Rc(R) Rc(ねじこみ形)

                            ストレート SM型 JIS10K型 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SM-40
                            SM-65
                            SM-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

                            20,626円

                            ( 22,689円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            32,085円

                            ( 35,294円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

                            41,124円

                            ( 45,236円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3B(80A)3B(80A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました