(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,095円
税込単価
1,205円

【特長】・プラスチックケース適用による小型、軽量化・プラスチックケースで漏電に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リミットスイッチ
  • アクチュエータタイプ:
    レバー形
  • レバー形 種類:
    可変ローラレバー
  • 仕様:
    標準
  • 検出部詳細:
    可変ローラ・レバー形
  • 耐電圧:
    AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
  • 絶縁抵抗(MΩ):
    100以上(DC500V 絶縁抵抗計)
  • 接触抵抗(MΩ):
    25以下(初期値)
  • アクチュエータ強度:
    O.F(動作に必要な力)の 5倍、動作方向1分間
  • 振動:
    複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間
  • 衝撃:
    100(耐久)、50(誤動作)
  • 許容操作速度(m/s):
    0.1~0.5
  • 電気的寿命:
    10万回以上(開閉頻度30回/分以下)
  • 使用周囲湿度(%RH):
    45~95
  • R.F(N):
    0.42
  • O.T(mm):
    30
  • M.D(°):
    14
  • 接点構造:
    M3ねじ締め端子、2回路双断形(1a1b)
  • AC定格電圧(V):
    250
  • DC定格電圧(V):
    30
  • 保護構造:
    IP54
  • 定格電流:
    6A(AC250V),4A(DC30V)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

HY-LS804N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY-LS804N

1個

1,095( 1,205円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックケース適用による小型、軽量化
・プラスチックケースで漏電に対する安全性確保
・アクチュエータが6種で選択が容易。
・IP54保護構造(配線口に当社のコネクタHYC-M1使用時)
・配線口のコネクタ規格1/2PF

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

HY-LS804Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804Nの型番HY-LS804Nのページです。
型番HY-LS804Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

    可変ロッドレバー形リミットスイッチ HY-LS807N

    可変ロッドレバー形リミットスイッチ HY-LS807N

      小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

      小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

        汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

        汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

          汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

          汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

            リミットスイッチ

            リミットスイッチ

              プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803N

              プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803N

                汎用コンパクト形リミットスイッチ 超長寿命

                汎用コンパクト形リミットスイッチ 超長寿命

                  接点強制開離機構付リミットスイッチ

                  接点強制開離機構付リミットスイッチ

                    小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS/D4NS-SK

                    小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS/D4NS-SK

                      小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

                      小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

                        小形基本スイッチ V

                        小形基本スイッチ V

                          防水・タテ型リミットスイッチ

                          防水・タテ型リミットスイッチ

                            メーカー HANYOUNG HANYOUNG オムロン アズビル アズビル HANYOUNG HANYOUNG アズビル アズビル オムロン オムロン オムロン アズビル
                            通常価格 1,095円 1,149円 1,112円 329,195円 11,015円 1,665円 1,149円 16,138円 19,954円 2,633円 8,803円 189円 20,254円
                            通常出荷日 4日目~   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ - ドアスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ
                            アクチュエータタイプ レバー形 レバー形 - - - - プランジャ形 レバー形 - - - - レバー形
                            レバー形 種類 可変ローラレバー 可変ロッドレバー - - - - - ローラレバー - - - - ローラレバー
                            仕様 標準 標準 - - - 標準 標準 - - - - - -
                            検出部詳細 可変ローラ・レバー形 可変ロッド・レバー形 - - - - プッシュ・プランジャ形 - - - - - -

                            ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました