(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803N

プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,149円
税込単価
1,264円

【特長】・プラスチックケース適用による小型、軽量化・プラスチックケースで漏電に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リミットスイッチ
  • アクチュエータタイプ:
    プランジャ形
  • プランジャ形 種類:
    プッシュボタンプランジャ
  • 仕様:
    標準
  • 検出部詳細:
    プッシュ・プランジャ形
  • 耐電圧:
    AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
  • 絶縁抵抗(MΩ):
    100以上(DC500V 絶縁抵抗計)
  • 接触抵抗(MΩ):
    25以下(初期値)
  • アクチュエータ強度:
    O.F(動作に必要な力)の 5倍、動作方向1分間
  • 振動:
    複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間
  • 衝撃:
    100(耐久)、50(誤動作)
  • 許容操作速度(m/s):
    0.1~0.5
  • 電気的寿命:
    10万回以上(開閉頻度30回/分以下)
  • 使用周囲湿度(%RH):
    45~95
  • R.F(N):
    1.47
  • O.T(mm):
    4
  • M.D(°):
    0.8
  • 接点構造:
    M3ねじ締め端子、2回路双断形(1a1b)
  • AC定格電圧(V):
    250
  • DC定格電圧(V):
    30
  • 保護構造:
    IP54
  • 定格電流:
    6A(AC250V),4A(DC30V)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

HY-LS803N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY-LS803N

1個

1,149( 1,264円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックケース適用による小型、軽量化
・プラスチックケースで漏電に対する安全性確保
・アクチュエータが6種で選択が容易。
・IP54保護構造(配線口に当社のコネクタHYC-M1使用時)
・配線口のコネクタ規格1/2PF

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

HY-LS803Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803Nの型番HY-LS803Nのページです。
型番HY-LS803Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803N

プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803N

    リミットスイッチ

    リミットスイッチ

      小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS/D4NS-SK

      小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS/D4NS-SK

        ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

        ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

          小形リミットスイッチ D4CC

          小形リミットスイッチ D4CC

            小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】

            小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】

              セーフティ・ドアスイッチ D4BS

              セーフティ・ドアスイッチ D4BS

                防水・タテ型リミットスイッチ

                防水・タテ型リミットスイッチ

                  小形基本スイッチ V

                  小形基本スイッチ V

                    小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

                    小形セーフティ・リミットスイッチ D4N

                      可変ロッドレバー形リミットスイッチ HY-LS807N

                      可変ロッドレバー形リミットスイッチ HY-LS807N

                        小形重装備リミットスイッチ D4A-□N

                        小形重装備リミットスイッチ D4A-□N

                          ドア用電源スイッチ【D2D】

                          ドア用電源スイッチ【D2D】

                            メーカー HANYOUNG HANYOUNG オムロン HANYOUNG オムロン オムロン オムロン アズビル オムロン オムロン HANYOUNG オムロン オムロン
                            通常価格 1,149円 1,665円 2,633円 1,095円 3,388円 4,321円 832円 20,254円 189円 1,112円 1,149円 3,360円 518円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 リミットスイッチ リミットスイッチ - リミットスイッチ リミットスイッチ ドアスイッチ ドアスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ - マイクロスイッチ
                            アクチュエータタイプ プランジャ形 - - レバー形 - - - レバー形 - - レバー形 - キー形
                            プランジャ形 種類 プッシュボタンプランジャ - - - - - - - - - - - -
                            仕様 標準 標準 - 標準 - - - - - - 標準 - -
                            検出部詳細 プッシュ・プランジャ形 - - 可変ローラ・レバー形 - - - - - - 可変ロッド・レバー形 - -

                            プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました