(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラ調整レバー形小型リミットスイッチ HY-L804

ローラ調整レバー形小型リミットスイッチ HY-L804

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,381円
税込単価
1,519円

【特長】・小型で設置スペースが小さい。・亜鉛ダイカストボディにプラスチックカバ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リミットスイッチ
  • アクチュエータタイプ:
    レバー形
  • レバー形 種類:
    可変ローラレバー
  • 仕様:
    小形
  • 検出部詳細:
    可変ローラ・レバー形
  • 耐電圧:
    AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
  • 絶縁抵抗(MΩ):
    100以上(DC500V 絶縁抵抗計)
  • 接触抵抗(MΩ):
    20以下(初期値)
  • 振動:
    複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間
  • 衝撃:
    300(耐久)、100(誤動作)
  • 電気的寿命:
    10万回以上(30回/分以下)
  • 使用周囲湿度(%RH):
    45~95
  • R.F(N):
    0.2
  • O.T(mm):
    70
  • M.D(°):
    10
  • 外箱材質:
    本体 : 亜鉛ダイキャスト/カバー : プラスチック
  • 接点構造:
    M3ねじ締め端子、2回路双断形(1a1b)
  • AC定格電圧(V):
    250
  • 保護構造:
    IP54
  • 定格電流:
    6A

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

HY-L804 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY-L804

1個

1,381( 1,519円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で設置スペースが小さい。
・亜鉛ダイカストボディにプラスチックカバー構造により、電気的安全性を確保
・アクチュエータが4種で選択が容易。
・前面、裏面どちらでも取付が可能な構造
・カバーを開くと端子部が側面まで露出し、結線が容易。
【用途】
・工作機械、輸送機械、組立ライン、各種産業用機械に適用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

HY-L804で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラ調整レバー形小型リミットスイッチ HY-L804の型番HY-L804のページです。
型番HY-L804に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラ調整レバー形小型リミットスイッチ HY-L804

ローラ調整レバー形小型リミットスイッチ HY-L804

    ローラレバー形小型リミットスイッチ HY-L808

    ローラレバー形小型リミットスイッチ HY-L808

      高精度スイッチ D5A

      高精度スイッチ D5A

        汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

        汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

          汎用コンパクト形リミットスイッチ 超長寿命

          汎用コンパクト形リミットスイッチ 超長寿命

            接点強制開離機構付リミットスイッチ

            接点強制開離機構付リミットスイッチ

              汎用コンパクト形リミットスイッチ スパッタ対策形

              汎用コンパクト形リミットスイッチ スパッタ対策形

                ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

                ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

                  リミットスイッチ

                  リミットスイッチ

                    汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

                    汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

                      ヒンジ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507A

                      ヒンジ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507A

                        汎用コンパクト形リミットスイッチ

                        汎用コンパクト形リミットスイッチ

                          ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504C

                          ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504C

                            メーカー HANYOUNG HANYOUNG オムロン アズビル アズビル アズビル アズビル HANYOUNG HANYOUNG アズビル HANYOUNG アズビル HANYOUNG
                            通常価格 1,381円 1,381円 16,553円 11,015円 16,138円 19,954円 11,069円 1,095円 1,665円 329,195円 963円 7,392円 984円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ
                            アクチュエータタイプ レバー形 レバー形 プランジャ形 - レバー形 - - レバー形 - - レバー形 - レバー形
                            レバー形 種類 可変ローラレバー ローラレバー - - ローラレバー - - 可変ローラレバー - - ヒンジレバー - ヒンジレバー
                            仕様 小形 小形 - - - - - 標準 標準 - - - -
                            検出部詳細 可変ローラ・レバー形 ローラ・レバー形 - - - - - 可変ローラ・レバー形 - - ヒンジ・短レバー形 - ヒンジ・ローラ・長レバー形

                            ローラ調整レバー形小型リミットスイッチ HY-L804のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました