(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JHBXU6-32
インチねじ付きスリーブタップ TEMPORARY

インチねじ付きスリーブタップ JHBXU6-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • Economy
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,226円 2,535円
税込単価
4,649円 2,789円

インチ下穴のねじ加工(並目)に使用します。【特長】・1/2~12までの幅広いサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

JHBXU6-32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JHBXU6-32 の仕様・寸法情報

型番
ネジ数
ねじサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHBXU6-32

32
6"

1個

4,226円

2,535

( 2,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インチ下穴のねじ加工(並目)に使用します。

【特長】
・1/2~12までの幅広いサイズに対応
・ネジ数は11~56mmまでの11種類から選択可

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

外形図

インチねじ付きスリーブタップ 外形図

製品仕様

材質:HSS
硬度:HRC65~66

規格表

ネジインサート用タップ(インチ下穴のねじ加工に使用します)

インチねじ付きスリーブタップ 規格表

カタログ

 

JHBXU6-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インチねじ付きスリーブタップの型番JHBXU6-32のページです。
型番JHBXU6-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インチねじ付きスリーブタップ

インチねじ付きスリーブタップ

    ウルトラサート4 FUIV フランジ型(黄銅 カドミレス)

    ウルトラサート4 FUIV フランジ型(黄銅 カドミレス)

      C-LOCK(HCLタイプ)

      C-LOCK(HCLタイプ)

        Cロック CLタイプ 黄銅(カドミレス)

        Cロック CLタイプ 黄銅(カドミレス)

          C-TECK(CTタイプ)

          C-TECK(CTタイプ)

            リコイルインサートネジ挿入工具

            リコイルインサートネジ挿入工具

              SHINS キーつきめねじ補強インサート

              SHINS キーつきめねじ補強インサート

                ダッヂビットインサート(スタンダード)両面取りタイプ 黄銅(カドミレス)

                ダッヂビットインサート(スタンダード)両面取りタイプ 黄銅(カドミレス)

                  セルロックファスナー SLN (ノンロック)

                  セルロックファスナー SLN (ノンロック)

                    ロックEサート(細目)

                    ロックEサート(細目)

                      5/8""-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ)

                      5/8""-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ)

                        M14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)

                        M14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)

                          M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

                          M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

                            メーカー JYA(ジェイ・ワイ・エー) 東海物産 ボーセイ ボーセイ ボーセイ エスコ 鍋屋バイテック 東海物産 セルジャパン SUNCO エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,276円 27円 436円 1,232円 2,281円 32,300円 1,497円 21円 216円 90円 2,172円 1,733円 999円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 工具 標準 圧入 圧入 圧入 工具 キーロック 標準 かしめ 標準 標準 標準 標準
                            ねじ種類 ユニファイ(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ - メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(並目)ねじ
                            材質 HSS 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - ステンレス(SUS303/304) 黄銅 ステンレス ステンレス ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304)
                            ノッチ なし なし - - - - あり なし なし あり あり あり あり
                            詳細タイプ インチスタンダードタイプ - - - - - - - - - - - -

                            インチねじ付きスリーブタップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JHBXU1/4-28
                            JHBXU3/8-16
                            JHBXU8-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ数 ねじサイズ

                            3,276円

                            ( 3,604円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            281/4"

                            3,958円

                            ( 4,354円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            163/8"

                            4,184円

                            ( 4,602円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            328"

                            ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました