(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

QUICK-TEST グリセリン圧力計

QUICK-TEST グリセリン圧力計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
8,190円 ~ 9,340円
税込価格
9,009円 ~ 10,274円

【特長】・圧力計に封入されたグリセリンにより、指針の振れが抑制されて圧力値の読...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力計本体
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 精度:
    ±1.6% F.S.
  • 周囲温度(℃):
    -20~60
  • 適用流体:
    一般作動油/水・グリコール/リン酸エステル/脂肪酸エステル/W/Oエマルジョン/水
  • ねじのサイズ T:
    G 1/4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

QUICK-TEST グリセリン圧力計 外形図01

製品仕様

目盛単位MPa
重量210g
ハウジング材質ステンレス
精度±1.6% F.S.
周囲温度-20 ~+60℃
適用流体一般作動油
水・グリコール
リン酸エステル
脂肪酸エステル
W/Oエマルジョン

設定圧力表示用ラベルを同封しております。任意の圧力に合わせて、目盛表示のガラス面に貼り付けてこ使用下さい。

規格表

QUICK-TEST グリセリン圧力計 規格表01

型番リスト

型番
測定範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-0.1~0.3

1個

9,340( 10,274円 )

5日目

0~0.4

1個

9,274( 10,201円 )

5日目

0~0.6

1個

9,274( 10,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~1

1個

9,274( 10,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~1.6

1個

8,848( 9,733円 )

5日目

0~2.5

1個

9,274( 10,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~4

1個

9,274( 10,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~6

1個

8,765( 9,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~10

1個

9,274( 10,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~16

1個

9,274( 10,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~25

1個

8,190( 9,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~31.5

1個

8,643( 9,507円 )

5日目

0~40

1個

9,274( 10,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~60

1個

9,274( 10,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力計に封入されたグリセリンにより、指針の振れが抑制されて圧力値の読取りが容易です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

QUICK-TEST グリセリン圧力計

QUICK-TEST グリセリン圧力計

    QUICK-TEST 圧力計コネクター

    QUICK-TEST 圧力計コネクター

      QUICK-TEST 圧力計直結コネクター

      QUICK-TEST 圧力計直結コネクター

        ゲージダンパ

        ゲージダンパ

          一般耐震用圧力計(A枠立型・φ100)

          一般耐震用圧力計(A枠立型・φ100)

            一般耐震用圧力計(A枠立型・φ75)

            一般耐震用圧力計(A枠立型・φ75)

              カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)

              カクダイ 汎用圧力計(Aタイプ)

                微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26

                微圧計 GL10,GL15,GL20,GL21,GL25,GL26

                  メーカー オーツカ オーツカ オーツカ ダイキン工業(油圧機器) 右下精器製造 右下精器製造 カクダイ 長野計器
                  通常価格 8,190円 5,896円 6,926円 5,968円 6,363円 4,700円 3,100円 29,999円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                  種類 圧力計本体 コネクタ コネクタ 圧力計用ダンパー - - - -
                  本体材質 ステンレス - - - - - - -
                  精度 ±1.6% F.S. - - - - - - -
                  周囲温度(℃) -20~60 - - - - - - -
                  適用流体 一般作動油/水・グリコール/リン酸エステル/脂肪酸エステル/W/Oエマルジョン/水 - - - - - - -

                  QUICK-TEST グリセリン圧力計のレビュー

                  評価 4.8 平均満足度:4.8 7件のレビュー
                  油圧ユニットの圧力確認
                  評価 5.0満足度:5.02019/06/03
                  油圧ユニットの油圧配管途中に設置し圧力を確認しています。
                  表示が見やすくこれで十分です。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  油圧の確認用
                  評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                  25MPaスケールでとても見やすい圧力計です。これとゲージダンパを組み合わせて使用しています。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  油圧ライン圧力点検
                  評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                  油圧ユニット・配管ラインの圧力点検のため設置。
                  シンプル表示で目盛りもみやすく点検作業に良い。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  製品に使用しています
                  評価 5.0満足度:5.02022/02/25
                  当社で設計を含めて製作をしている製品に使用しています。製品の中で特に摩耗、発熱を抑えるためにグリスアップが必要な部分があり、その部分にグリスが行き渡たっているか、貯められているかを確認する際に、この商品を使っています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  圧力発生個所の監視用として
                  評価 4.0満足度:4.02020/04/15
                  脈動のある系統に使用していますが,封入されたグリセリンにより,指針の振れが抑制され読み取りやすいです.

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  油圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました