(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HY-LM907-DC
リミットスイッチ リミットスイッチ

リミットスイッチ HY-LM907-DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,011円
税込単価
2,212円

【特長】・堅牢なダイカストケースに2回路双断マイクロスイッチを内蔵・機械的強度...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リミットスイッチ
  • 仕様:
    標準
  • 耐電圧:
    AC2000V 50/60Hz 1分間
  • 絶縁抵抗(MΩ):
    100以上
  • 接触抵抗(MΩ):
    25以下
  • アクチュエータ強度:
    O.Fの5倍、動作方向1分間
  • 振動:
    複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間
  • 衝撃:
    1000(耐久)、300(誤動作)
  • 許容操作速度(m/s):
    0.1~1
  • 電気的寿命:
    30万回以上(開閉頻度20回/分以下)
  • 使用周囲湿度(%RH):
    45~95
  • 接点構造:
    M4ねじ締め端子、2回路双断形 (1a1b)
  • AC定格電圧(V):
    250
  • DC定格電圧(V):
    30
  • 保護構造:
    IP67
  • 定格電流:
    6A(AC250V)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

HY-LM907-DC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HY-LM907-DC の仕様・寸法情報

商品情報

リミットスイッチ:関連画像

型番リスト

型番
アクチュエータタイプ
プランジャ形 種類
レバー形 種類
フレキシブル形 種類
検出部詳細
R.F(N)
O.T(mm)
M.D(°)
M.D(mm)
OP(mm)
動作表示灯
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY-LM907-DC

レバー形
-
可変ロッドレバー
-
可変ロッド形
2.1
-
12
-
-
LED

1個

2,011( 2,212円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なダイカストケースに2回路双断マイクロスイッチを内蔵
・機械的強度が高く、耐熱、耐油、防塵構造
・アクチュエータが8種で選択が容易。
・IP67保護構造(配線口に当社のコネクタHYC-M1使用時)
・動作表示灯付きで動作状態を外部から確認

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

HY-LM907-DCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リミットスイッチの型番HY-LM907-DCのページです。
型番HY-LM907-DCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リミットスイッチ

リミットスイッチ

    プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803N

    プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803N

      可変ロッドレバー形リミットスイッチ HY-LS807N

      可変ロッドレバー形リミットスイッチ HY-LS807N

        ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

        ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N

          小形封入スイッチ SHL

          小形封入スイッチ SHL

            シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】

            シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】

              小形封入スイッチ 【D4E-□N】

              小形封入スイッチ 【D4E-□N】

                小形リミットスイッチ D4C

                小形リミットスイッチ D4C

                  縦ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708A

                  縦ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708A

                    スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ D4GS-N

                    スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ D4GS-N

                      セミコンパクト封入スイッチ D4MC

                      セミコンパクト封入スイッチ D4MC

                        汎用コンパクト形リミットスイッチ

                        汎用コンパクト形リミットスイッチ

                          プランジャ形マイクロスイッチ ZCN-P501O

                          プランジャ形マイクロスイッチ ZCN-P501O

                            メーカー HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG オムロン オムロン オムロン オムロン HANYOUNG オムロン オムロン アズビル HANYOUNG
                            通常価格 1,665円 1,149円 1,149円 1,095円 2,241円 358円 1,983円 1,705円 1,355円 688円 1,138円 7,392円 1,020円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   11日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ - マイクロスイッチ ドアスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ
                            仕様 標準 標準 標準 標準 - - - - - - - - -
                            耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1分間 AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) - - - - AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) - - - AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
                            絶縁抵抗(MΩ) 100以上 100以上(DC500V 絶縁抵抗計) 100以上(DC500V 絶縁抵抗計) 100以上(DC500V 絶縁抵抗計) - - - - 100 AC2,000 50/60Hz以上 - - - 100 AC2,000 50/60Hz以上
                            接触抵抗(MΩ) 25以下 25以下(初期値) 25以下(初期値) 25以下(初期値) - - - - 50以下 - - - 50以下

                            リミットスイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HY-M902
                            HY-M904
                            HY-M909
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アクチュエータタイプ プランジャ形 種類 レバー形 種類 フレキシブル形 種類 検出部詳細 R.F
                            (N)
                            O.T
                            (mm)
                            M.D
                            (°)
                            M.D
                            (mm)
                            OP
                            (mm)
                            動作表示灯

                            1,798円

                            ( 1,978円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            プランジャ形ローラプランジャ--ローラ・プランジャ形8--144.0±1.0なし

                            1,756円

                            ( 1,932円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            レバー形-可変ローラレバー-可変ローラ・レバー形2.1-12--なし

                            1,665円

                            ( 1,832円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            フレキシブル形--コイルスプリングスプリング・ワイヤ形-----なし

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました