(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508H

横ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,084円
税込単価
1,192円

【特長】・化学性に強い樹脂ケースにベリリウム銅(Beryllium Coppe...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リミットスイッチ
  • アクチュエータタイプ:
    プランジャ形
  • プランジャ形 種類:
    ローラプランジャ
  • 検出部詳細:
    横ローラ・プランジャ形
  • 耐電圧:
    AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
  • 絶縁抵抗(MΩ):
    100 AC2,000 50/60Hz以上
  • 接触抵抗(MΩ):
    50以下
  • アクチュエータ強度:
    O.Fの5倍、動作方向1分間
  • 振動:
    複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間
  • 衝撃:
    1000(耐久)、300(誤動作)
  • 許容操作速度(m/s):
    0.1~1
  • 電気的寿命:
    30万回以上
  • 使用周囲湿度(%RH):
    25~95
  • R.F(N):
    0.98
  • O.T(mm):
    5
  • M.D(mm):
    0.2
  • OP(mm):
    33.4
  • 接点構造:
    M4-5.5ねじ締め、1c接点
  • AC定格電圧(V):
    250
  • 保護構造:
    IP54
  • 定格電流:
    10A

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

ZCN-PR508H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZCN-PR508H

1個

1,084( 1,192円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学性に強い樹脂ケースにベリリウム銅(Beryllium Copper)。
・可動ばねを適用し、動作が確実で寿命が長い。
・小型・軽量で、機械的強度が高い。
・アクチュエータが(9種)多様なので、用途に応じた選択が容易。
・一般リミットスイッチに比べて動作に必要な力が少ない。
・通気性に優れている。
・基本形で取付加工寸法の穴間隔:25.4mm、M4ボルトで固定

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

ZCN-PR508Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508Hの型番ZCN-PR508Hのページです。
型番ZCN-PR508Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508H

横ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508H

    縦ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508V

    縦ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508V

      ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504A

      ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504A

        樹脂ロッドコイルスプリング形マイクロスイッチ ZCN-L509

        樹脂ロッドコイルスプリング形マイクロスイッチ ZCN-L509

          プランジャ形マイクロスイッチ ZCN-P501O

          プランジャ形マイクロスイッチ ZCN-P501O

            ヒンジ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507A

            ヒンジ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507A

              ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504C

              ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504C

                ヒンジ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507D

                ヒンジ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507D

                  ヒンジ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507C

                  ヒンジ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507C

                    縦ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708A

                    縦ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708A

                      極超小形基本スイッチ 【D2MQ】

                      極超小形基本スイッチ 【D2MQ】

                        ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708B

                        ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708B

                          パネル取付型マイクロスイッチ HY-P701A

                          パネル取付型マイクロスイッチ HY-P701A

                            メーカー HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG オムロン HANYOUNG HANYOUNG
                            通常価格 1,084円 1,084円 984円 1,291円 1,020円 963円 984円 876円 876円 1,355円 108円 1,355円 839円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   45日目~   4日目~   4日目~   4日目~   38日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~  
                            種類 リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ
                            アクチュエータタイプ プランジャ形 プランジャ形 レバー形 フレキシブル形 プランジャ形 レバー形 レバー形 レバー形 レバー形 プランジャ形 - プランジャ形 プランジャ形
                            プランジャ形 種類 ローラプランジャ ローラプランジャ - - プッシュボタンプランジャ - - - - ローラプランジャ - ローラプランジャ プッシュボタンプランジャ
                            検出部詳細 横ローラ・プランジャ形 縦ローラ・プランジャ形 ヒンジ・ローラ・短レバー形 樹脂ロッド・コイルスプリング形 プランジャ形 ヒンジ・短レバー形 ヒンジ・ローラ・長レバー形 ヒンジ・長レバー形 ヒンジ・長レバー形 パネル取りつけローラ押ボタン形 - パネル取りつけローラ押ボタン形 パネル取りつけ押ボタン形
                            耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) - AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)  

                            横ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました