(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504C

ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円

【特長】・化学性に強い樹脂ケースにベリリウム銅(Beryllium Coppe...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リミットスイッチ
  • アクチュエータタイプ:
    レバー形
  • レバー形 種類:
    ヒンジレバー
  • 検出部詳細:
    ヒンジ・ローラ・長レバー形
  • 耐電圧:
    AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
  • 絶縁抵抗(MΩ):
    100 AC2,000 50/60Hz以上
  • 接触抵抗(MΩ):
    50以下
  • アクチュエータ強度:
    O.Fの5倍、動作方向1分間
  • 振動:
    複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間
  • 衝撃:
    1000(耐久)、300(誤動作)
  • 許容操作速度(m/s):
    0.1~1
  • 電気的寿命:
    30万回以上
  • 使用周囲湿度(%RH):
    25~95
  • R.F(N):
    0.95
  • O.T(mm):
    5
  • M.D(mm):
    3
  • OP(mm):
    40
  • F.P(mm):
    51
  • 接点構造:
    M4-5.5ねじ締め、1c接点
  • AC定格電圧(V):
    250
  • 保護構造:
    IP54
  • 定格電流:
    10A

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

ZCN-R504C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZCN-R504C

1個

984( 1,082円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学性に強い樹脂ケースにベリリウム銅(Beryllium Copper)。
・可動ばねを適用し、動作が確実で寿命が長い。
・小型・軽量で、機械的強度が高い。
・アクチュエータが(9種)多様なので、用途に応じた選択が容易。
・一般リミットスイッチに比べて動作に必要な力が少ない。
・通気性に優れている。
・基本形で取付加工寸法の穴間隔:25.4mm、M4ボルトで固定

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

ZCN-R504Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504Cの型番ZCN-R504Cのページです。
型番ZCN-R504Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504C

ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504C

    ヒンジ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507D

    ヒンジ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507D

      ヒンジ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507C

      ヒンジ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507C

        ヒンジ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507A

        ヒンジ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507A

          ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504A

          ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504A

            横ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508H

            横ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508H

              縦ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508V

              縦ローラプランジャ形マイクロスイッチ ZCN-PR508V

                電磁ロック・セーフティドアスイッチ用スライドキーユニット D4JL-SK40

                電磁ロック・セーフティドアスイッチ用スライドキーユニット D4JL-SK40

                  ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】

                  ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】

                    高容量形基本スイッチ 【A】

                    高容量形基本スイッチ 【A】

                      耐油リミットスイッチ 【D4ER-□N】

                      耐油リミットスイッチ 【D4ER-□N】

                        磁気吹消基本スイッチ【X】

                        磁気吹消基本スイッチ【X】

                          樹脂ロッドコイルスプリング形マイクロスイッチ ZCN-L509

                          樹脂ロッドコイルスプリング形マイクロスイッチ ZCN-L509

                            メーカー HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン HANYOUNG
                            通常価格 984円 876円 876円 963円 984円 1,084円 1,084円 37,899円 2,897円 818円 5,797円 872円 1,291円
                            通常出荷日 4日目~   38日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 45日目~  
                            種類 リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ リミットスイッチ 構成部品 ドアスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ
                            アクチュエータタイプ レバー形 レバー形 レバー形 レバー形 レバー形 プランジャ形 プランジャ形 - - - - - フレキシブル形
                            レバー形 種類 ヒンジレバー ヒンジレバー ヒンジレバー ヒンジレバー ヒンジレバー - - - - - - - -
                            検出部詳細 ヒンジ・ローラ・長レバー形 ヒンジ・長レバー形 ヒンジ・長レバー形 ヒンジ・短レバー形 ヒンジ・ローラ・短レバー形 横ローラ・プランジャ形 縦ローラ・プランジャ形 - - - - - 樹脂ロッド・コイルスプリング形
                            耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) - - - - - AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)

                            ヒンジローラ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-R504Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました