(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708B

ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,355円
税込単価
1,491円

【特長】・スナップアクション機構により動作が確実で寿命が長い。・繰り返し精度に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マイクロスイッチ
  • アクチュエータタイプ:
    プランジャ形
  • プランジャ形 種類:
    ローラプランジャ
  • 検出部詳細:
    パネル取りつけローラ押ボタン形
  • 耐電圧:
    AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
  • 絶縁抵抗(MΩ):
    100 AC2,000 50/60Hz以上
  • 接触抵抗(MΩ):
    50以下
  • 振動:
    片振幅0.75、周波数10~55Hz、連続2時間
  • 衝撃:
    100(耐久)、50(誤動作)
  • 許容操作速度(m/s):
    0.1~1
  • 電気的寿命:
    30万回以上
  • 使用周囲湿度(%RH):
    25~95
  • 保護構造:
    ノーマルタイプ
  • R.F(N):
    1.12
  • O.T(mm):
    3.2
  • M.D(mm):
    0.13
  • OP(mm):
    33.3
  • 本体材質:
    樹脂
  • 詳細ボディ材質:
    PBT(GF30%)
  • 接点構造:
    M4-5.5ねじ締め、1c接点
  • AC定格電圧(V):
    250
  • 定格電流:
    10A

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

HY-PR708B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY-PR708B

1個

1,355( 1,491円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナップアクション機構により動作が確実で寿命が長い。
・繰り返し精度に優れており、10Aの開閉容量
・基本形で取付加工寸法の穴間隔:25.4mm、M4ボルトで固定
・アクチュエータが(9種)多様なので、用途に応じた選択が容易。
・端子保護カバー(オプション)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

HY-PR708Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708Bの型番HY-PR708Bのページです。
型番HY-PR708Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708B

ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708B

    縦ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708A

    縦ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708A

      ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ HY-R704A

      ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ HY-R704A

        ヒンジローラレバー形マイクロスイッチ HY-R704C

        ヒンジローラレバー形マイクロスイッチ HY-R704C

          短レバー形マイクロスイッチ HY-L707A

          短レバー形マイクロスイッチ HY-L707A

            ピン押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701C

            ピン押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701C

              パネル取付型マイクロスイッチ HY-P701A

              パネル取付型マイクロスイッチ HY-P701A

                特長レバー形マイクロスイッチ HY-L707D

                特長レバー形マイクロスイッチ HY-L707D

                  ヒンジレバー形マイクロスイッチ HY-L707C

                  ヒンジレバー形マイクロスイッチ HY-L707C

                    ヒンジローラ中レバー形マイクロスイッチ HY-R704B

                    ヒンジローラ中レバー形マイクロスイッチ HY-R704B

                      スプリングスタンダー押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701D

                      スプリングスタンダー押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701D

                        スプリング短押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701B

                        スプリング短押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701B

                          ヒンジ特殊レバー形マイクロスイッチ HY-L707S

                          ヒンジ特殊レバー形マイクロスイッチ HY-L707S

                            メーカー HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG
                            通常価格 1,355円 1,355円 1,282円 1,282円 1,282円 723円 839円 1,221円 1,282円 1,282円 658円 658円 1,221円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                            種類 マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ
                            アクチュエータタイプ プランジャ形 プランジャ形 レバー形 レバー形 レバー形 プランジャ形 プランジャ形 レバー形 レバー形 レバー形 プランジャ形 プランジャ形 レバー形
                            プランジャ形 種類 ローラプランジャ ローラプランジャ - - - プッシュボタンプランジャ プッシュボタンプランジャ - - - プッシュボタンプランジャ プッシュボタンプランジャ -
                            検出部詳細 パネル取りつけローラ押ボタン形 パネル取りつけローラ押ボタン形 ヒンジ・ローラ・短レバー形 ヒンジ・ローラ・レバー形 短レバー形 ピン押ボタン形 パネル取りつけ押ボタン形 特長レバー形 ヒンジ・レバー形 ヒンジ・ローラ・中レバー形 スプリング押ボタン形 スプリング短押ボタン形 ヒンジ・特殊レバー形
                            耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)   AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)

                            ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708Bのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            オムロンの代替品として
                            評価 3.0満足度:3.02021/08/23
                            オムロンのZ-15GQ22やZ-15HQ22が、入手できないため代替品として購入。
                            Z-15GQ22に比べO.Fが大きくOT部分のバネは軽い(比較数各1ケ)。O.Fの表記をして欲しい。
                            故障時の予備として購入したため、まだ使用していないので耐久性などは不明。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました