(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングスタンダー押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701D

スプリングスタンダー押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
658円
税込単価
724円

【特長】・スナップアクション機構により動作が確実で寿命が長い。・繰り返し精度に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マイクロスイッチ
  • アクチュエータタイプ:
    プランジャ形
  • プランジャ形 種類:
    プッシュボタンプランジャ
  • 検出部詳細:
    スプリング押ボタン形
  • 耐電圧:
    AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
  • 絶縁抵抗(MΩ):
    100 AC2,000 50/60Hz以上
  • 接触抵抗(MΩ):
    50以下
  • 振動:
    片振幅0.75、周波数10~55Hz、連続2時間
  • 衝撃:
    100(耐久)、50(誤動作)
  • 許容操作速度(m/s):
    0.1~1
  • 電気的寿命:
    30万回以上
  • 使用周囲湿度(%RH):
    25~95
  • 保護構造:
    ノーマルタイプ
  • R.F(N):
    1.12
  • O.T(mm):
    1.3
  • M.D(mm):
    0.13
  • OP(mm):
    28.2
  • 本体材質:
    樹脂
  • 詳細ボディ材質:
    PBT(GF30%)
  • 接点構造:
    M4-5.5ねじ締め、1c接点
  • AC定格電圧(V):
    250
  • 定格電流:
    10A

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

HY-P701D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HY-P701D

1個

658( 724円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナップアクション機構により動作が確実で寿命が長い。
・繰り返し精度に優れており、10Aの開閉容量
・基本形で取付加工寸法の穴間隔:25.4mm、M4ボルトで固定
・アクチュエータが(9種)多様なので、用途に応じた選択が容易。
・端子保護カバー(オプション)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

HY-P701Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングスタンダー押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701Dの型番HY-P701Dのページです。
型番HY-P701Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリングスタンダー押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701D

スプリングスタンダー押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701D

    スプリング短押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701B

    スプリング短押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701B

      ヒンジローラ中レバー形マイクロスイッチ HY-R704B

      ヒンジローラ中レバー形マイクロスイッチ HY-R704B

        ヒンジローラレバー形マイクロスイッチ HY-R704C

        ヒンジローラレバー形マイクロスイッチ HY-R704C

          ピン押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701C

          ピン押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701C

            ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ HY-R704A

            ヒンジローラ短レバー形マイクロスイッチ HY-R704A

              ヒンジ特殊レバー形マイクロスイッチ HY-L707S

              ヒンジ特殊レバー形マイクロスイッチ HY-L707S

                特長レバー形マイクロスイッチ HY-L707D

                特長レバー形マイクロスイッチ HY-L707D

                  短レバー形マイクロスイッチ HY-L707A

                  短レバー形マイクロスイッチ HY-L707A

                    ヒンジレバー形マイクロスイッチ HY-L707C

                    ヒンジレバー形マイクロスイッチ HY-L707C

                      シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】

                      シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】

                        超小形基本スイッチ 【D3M】

                        超小形基本スイッチ 【D3M】

                          極超小形検出スイッチ【D3C】

                          極超小形検出スイッチ【D3C】

                            メーカー HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 658円 658円 1,282円 1,282円 723円 1,282円 1,221円 1,221円 1,282円 1,282円 358円 286円 69円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ マイクロスイッチ
                            アクチュエータタイプ プランジャ形 プランジャ形 レバー形 レバー形 プランジャ形 レバー形 レバー形 レバー形 レバー形 レバー形 - - レバー形
                            プランジャ形 種類 プッシュボタンプランジャ プッシュボタンプランジャ - - プッシュボタンプランジャ - - - - - - - -
                            検出部詳細 スプリング押ボタン形 スプリング短押ボタン形 ヒンジ・ローラ・中レバー形 ヒンジ・ローラ・レバー形 ピン押ボタン形 ヒンジ・ローラ・短レバー形 ヒンジ・特殊レバー形 特長レバー形 短レバー形 ヒンジ・レバー形 - - -
                            耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) - - -

                            スプリングスタンダー押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました