(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NX2-01
マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9 温度コントローラ

マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9 NX2-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,760円
税込単価
17,336円

【特長】・ファジー機能(Fuzzy)、PIDオートチューニング・3ゾーン(Zo...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    温度調節器・コントローラ
  • 制御方式:
    オートチューニング付PID制御
  • 入力方式:
    熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧
  • 制御出力:
    リレー接点出力
  • 故障検出機能:
    ヒータ断線
  • 接点入力:
    外部接点にあらかじめ設定された3種の設定温度選択
  • 許容配線抵抗:
    測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)
  • 入力インピーダンス:
    熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ
  • 入力表示分解能:
    デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下
  • 電圧変動率(%):
    電源電圧の±10
  • 使用周囲温度(℃):
    0 ~ 50
  • 使用周囲湿度(%RH):
    35 ~ 85(ただし、結露なきこと)
  • 耐衝撃(m/s2):
    300、3軸各方向、各3回
  • 熱電対入力:
    K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
  • 測温抵抗体入力:
    KPt100Ω, Pt100Ω
  • 入力断線検出:
    OFF、UP/DOWNスケール選択(熱電対)、UPスケール(測温抵抗体)
  • 入力サンプリング周期(ms):
    250
  • 許容入力電圧:
    ±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))
  • 外部供給電源:
    DC12V 20mA max. (伝送出力使用時は使用できない)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

NX2-01 の仕様・寸法情報

商品情報

マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9:関連画像

型番リスト

型番
入力電圧
制御方式詳細
許容信号源抵抗
表示精度
絶縁抵抗
耐電圧
電源電圧
消費電力
保管温度(℃)
耐振動
基準接点誤差(℃)
入力補正
伝送出力精度
制御出力ssr出力
制御出力電流出力
直流電圧入力
スケーリング
外形寸法(mm)
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NX2-01

-
ノーマルタイプ
熱電対(250Ω以下)、直流電圧 (2KΩ以下)
-
-
-
AC100-240V 50-60Hz DC24V
10VA max
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.75㎜、3軸各方向、2h
±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)
-
-
約DC12V以上
DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下)
-
-
48(W)×96(H)
HBA

1個

15,760( 17,336円 )

10日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファジー機能(Fuzzy)、PIDオートチューニング
・3ゾーン(Zone)PID/グループPID3種
・ランプ(Ramp)制御機能
・加熱/冷却制御、ヒータ断線警報
・接点入力(DI)による3種設定値選択
・通信機能(RS485/422)
・ホットキー(オートチューニング、手動出力、ランプホールドから選択)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

NX2-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9の型番NX2-01のページです。
型番NX2-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9

マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9

    マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4

    マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4

      マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1

      マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1

        デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

        デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

          デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9

          デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9

            プログラマブル温度調節計 NP200

            プログラマブル温度調節計 NP200

              アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

              アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

                プログラマブル温度・湿度調節計 TH500

                プログラマブル温度・湿度調節計 TH500

                  デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

                  デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

                    デジタル温度コントローラ HD6

                    デジタル温度コントローラ HD6

                      プログラマブル温度コントローラ TD510

                      プログラマブル温度コントローラ TD510

                        TDJ 指示コントローラー

                        TDJ 指示コントローラー

                          デジタル温度コントローラ monoone-120

                          デジタル温度コントローラ monoone-120

                            メーカー HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG AUTONICS(オートニクス) HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG JUST スリーハイ
                            通常価格 15,758円 12,260円 12,065円 6,871円 11,091円 49,538円 3,548円 6,828円 6,353円 5,780円 62,993円 33,929円 52,296円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   10日目~   6日目~   4日目~   4日目~   8日目~   13日目~   5日目~   9日目~   13日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 温度調節器・コントローラ - - - - - - - - - - - -
                            制御方式 オートチューニング付PID制御 - - ON/OFF制御 オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 - PID制御方式(SSR内蔵) ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
                            入力方式 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 - 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 - 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 サーミスタ [アナログ]電圧 - 熱電対 / 測温抵抗体
                            制御出力 リレー接点出力 リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流 リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流 - - リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流 - 電圧パルス / 電流 - - リレー接点出力 - 電圧パルス
                            故障検出機能 ヒータ断線 - - - - - センサ断線 - - - - - ヒータ断線 / センサ断線

                            マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NX2-00
                            NX2-00D
                            NX2-02
                            NX2-02D
                            NX2-10
                            NX2-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入力電圧 制御方式詳細 許容信号源抵抗 表示精度 絶縁抵抗 耐電圧 電源電圧 消費電力 保管温度
                            (℃)
                            耐振動 基準接点誤差
                            (℃)
                            入力補正 伝送出力精度 制御出力ssr出力 制御出力電流出力 直流電圧入力 スケーリング 外形寸法
                            (mm)
                            オプション

                            15,760円

                            ( 17,336円 )
                            1個 -

                            4日目~

                            -ノーマルタイプ熱電対(250Ω以下)、直流電圧 (2KΩ以下)---AC100-240V 50-60Hz DC24V10VA max-25~6510 - 55Hz、片振幅0.75㎜、3軸各方向、2h±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)--約DC12V以上DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下)--48(W)×96(H)SV2, SV3

                            15,760円

                            ( 17,336円 )
                            1個 -

                            13日目~

                            ±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))~±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))ノーマルタイプ熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2KΩ以下)±0.5% of FS±1Digit, 熱電対(K, J, E, T, R, B, S, L, U, W, PL2)、±1.0% of FS±1Digit, 熱電対(N)、±0.5% of FS±1Digit, 測温抵抗体(KPt100 Q' Pt100 Q )、直流電圧20MQ以上(DC500V.)、1次端子 - 2次端子 -- アース端子間AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子 - 2次端子 - アース端子間)、1500V 50/60Hz、1分間(2次端子 - F.G間)DC24V10VA max.-25 ~ 6510 - 55Hz、片振幅0.75、3軸各方向、2h±1.5(15~35間)、±2.0(0~50間)-100.0%~100.0% of FS±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30mAに制限、時間分解能0.1%又は10msの小さい方DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000DC1-5V, -10-20mV, 0-100mV, 4-20mA(250Ω外部抵抗付き)-1999~9999(SL-L~SL-H範囲内)48(W) X 96(H)SV2, SV3

                            15,760円

                            ( 17,336円 )
                            1個 -

                            10日目~

                            -ノーマルタイプ熱電対(250Ω以下)、直流電圧 (2KΩ以下)---AC100-240V 50-60Hz DC24V10VA max-25~6510 - 55Hz、片振幅0.75㎜、3軸各方向、2h±1.5(15 ~ 35間)、±2.0(0 ~ 50間)--約DC12V以上DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下)--48(W)×96(H)RS485

                            15,760円

                            ( 17,336円 )
                            1個 -

                            13日目~

                            ±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))~±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))ノーマルタイプ熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2KΩ以下)±0.5% of FS±1Digit, 熱電対(K, J, E, T, R, B, S, L, U, W, PL2)、±1.0% of FS±1Digit, 熱電対(N)、±0.5% of FS±1Digit, 測温抵抗体(KPt100 Q' Pt100 Q )、直流電圧20MQ以上(DC500V.)、1次端子 - 2次端子 -- アース端子間AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子 - 2次端子 - アース端子間)、1500V 50/60Hz、1分間(2次端子 - F.G間)DC24V10VA max.-25 ~ 6510 - 55Hz、片振幅0.75、3軸各方向、2h±1.5(15~35間)、±2.0(0~50間)-100.0%~100.0% of FS±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30mAに制限、時間分解能0.1%又は10msの小さい方DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000DC1-5V, -10-20mV, 0-100mV, 4-20mA(250Ω外部抵抗付き)-1999~9999(SL-L~SL-H範囲内)48(W) X 96(H)RS485

                            23,930円

                            ( 26,323円 )
                            1個 -

                            10日目~

                            ±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))~±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))加熱/冷却制御熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2KΩ以下)±0.5% of FS±1Digit, 熱電対(K, J, E, T, R, B, S, L, U, W, PL2)、±1.0% of FS±1Digit, 熱電対(N)、±0.5% of FS±1Digit, 測温抵抗体(KPt100 Q' Pt100 Q )、直流電圧20MQ以上(DC500V.)、1次端子 - 2次端子 -- アース端子間AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子 - 2次端子 - アース端子間)、1500V 50/60Hz、1分間(2次端子 - F.G間)AC100-240V 50-60Hz10VA max.-25 ~ 6510 - 55Hz、片振幅0.75、3軸各方向、2h±1.5(15~35間)、±2.0(0~50間)-100.0%~100.0% of FS±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30mAに制限、時間分解能0.1%又は10msの小さい方DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000DC1-5V, -10-20mV, 0-100mV, 4-20mA(250Ω外部抵抗付き)-1999~9999(SL-L~SL-H範囲内)48(W) X 96(H)SV2, SV3

                            23,930円

                            ( 26,323円 )
                            1個 -

                            10日目~

                            ±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))~±10V以内(熱電対、測温抵抗体、直流電圧(mV))、±20V以内(直流電圧(V))加熱/冷却制御熱電対(250Ω以下)、直流電圧(2KΩ以下)±0.5% of FS±1Digit, 熱電対(K, J, E, T, R, B, S, L, U, W, PL2)、±1.0% of FS±1Digit, 熱電対(N)、±0.5% of FS±1Digit, 測温抵抗体(KPt100 Q' Pt100 Q )、直流電圧20MQ以上(DC500V.)、1次端子 - 2次端子 -- アース端子間AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子 - 2次端子 - アース端子間)、1500V 50/60Hz、1分間(2次端子 - F.G間)AC100-240V 50-60Hz10VA max.-25 ~ 6510 - 55Hz、片振幅0.75、3軸各方向、2h±1.5(15~35間)、±2.0(0~50間)-100.0%~100.0% of FS±0.5% of FS(DC4- 20mA.範囲)約DC12V以上(負荷抵抗600Ω以上) 短絡時約30mAに制限、時間分解能0.1%又は10msの小さい方DC4 - 20mA(負荷抵抗600Ω以下) 程度 : ±0.5% of FS (DC4 - 20mA範囲) 分解能 : 約3,000DC1-5V, -10-20mV, 0-100mV, 4-20mA(250Ω外部抵抗付き)-1999~9999(SL-L~SL-H範囲内)48(W) X 96(H)HBA

                            温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました