(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プログラマブル温度調節計 NP200

プログラマブル温度調節計 NP200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,538円 ~ 62,370円
税込価格
54,492円 ~ 68,607円

【特長】・マルチ入力/出力、±0.1%高精度・30パターン、300セグメント(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

プログラマブル温度調節計 NP200:関連画像

型番リスト

型番
制御方式詳細
サンプリング周期(ms)
入力インピーダンス
許容信号源抵抗
入力表示分解能
表示精度
絶縁抵抗
耐電圧
耐振動
熱電対入力
測温抵抗体入力
基準接点誤差(℃)
入力断線検出
入力補正
入力サンプリング周期(ms)
直流電圧入力
スケーリング
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ノーマルタイプ
-
-
-
-
-
-
-
10 - 55Hz、片振幅0.75㎜、3軸各方向、2h
-
-
-
-
-
-
-
-
なし

1個

49,538( 54,492円 )

4日目~

ノーマルタイプ
-
-
-
-
-
-
-
10 - 55Hz、片振幅0.75㎜、3軸各方向、2h
-
-
-
-
-
-
-
-
RS422/485(通信可能)

1個

53,038( 58,342円 )

10日目~

ノーマルタイプ
250
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力 : Mv).約1 MQ(直流電圧 : V)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
デフォルトではレンジの小数点表示以下
±0.1% of FS ±1Digit. (K. J. E. T. L. U. W. PL2)(ただし、例外事項は入力種類及びレンジ表参照)、±015% of FS ±Digit (R, B, S), ±0.2% of FS ±1Digit. (N), ±0.1 % of FS ±1Digit. (測温抵抗体入力), ±0.1 % of FS ±1Digit.(直流電圧入力)
20MΩ以上DC500V.1次端子 - 2次端子、1次端子 - アース端子、2次端子 - アース端子
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子、1次端子-アース端子)異なる充電部間
10 - 55Hz、振幅0.75㎜、3軸各方向、2h
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
± 1.5 (15~35 ) ± 2.0 (0~50 )
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)。UP Scale(測温抵抗体入力)
- 100 ~ 100 % of F.S.
250
DC1-5V, 0 - 10V, - 10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Q外部抵抗付き)
-1999.9~9999.9(ただし、SL-H >SL-L)
接点入力4点(DI-4~DI-7)

1個

53,033( 58,336円 )

10日目~

ノーマルタイプ
250
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力 : Mv).約1 MQ(直流電圧 : V)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
デフォルトではレンジの小数点表示以下
±0.1% of FS ±1Digit. (K. J. E. T. L. U. W. PL2)(ただし、例外事項は入力種類及びレンジ表参照)、±015% of FS ±Digit (R, B, S), ±0.2% of FS ±1Digit. (N), ±0.1 % of FS ±1Digit. (測温抵抗体入力), ±0.1 % of FS ±1Digit.(直流電圧入力)
20MΩ以上DC500V.1次端子 - 2次端子、1次端子 - アース端子、2次端子 - アース端子
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子、1次端子-アース端子)異なる充電部間
10 - 55Hz、振幅0.75㎜、3軸各方向、2h
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
± 1.5 (15~35 ) ± 2.0 (0~50 )
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)。UP Scale(測温抵抗体入力)
- 100 ~ 100 % of F.S.
250
DC1-5V, 0 - 10V, - 10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Q外部抵抗付き)
-1999.9~9999.9(ただし、SL-H >SL-L)
通信(RS485/422)+接点入力4点(DI-4~DI-7)

1個

56,535( 62,189円 )

10日目~

加熱/冷却制御
250
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力 : Mv).約1 MQ(直流電圧 : V)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
デフォルトではレンジの小数点表示以下
±0.1% of FS ±1Digit. (K. J. E. T. L. U. W. PL2)(ただし、例外事項は入力種類及びレンジ表参照)、±015% of FS ±Digit (R, B, S), ±0.2% of FS ±1Digit. (N), ±0.1 % of FS ±1Digit. (測温抵抗体入力), ±0.1 % of FS ±1Digit.(直流電圧入力)
20MΩ以上DC500V.1次端子 - 2次端子、1次端子 - アース端子、2次端子 - アース端子
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子、1次端子-アース端子)異なる充電部間
10 - 55Hz、振幅0.75㎜、3軸各方向、2h
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
± 1.5 (15~35 ) ± 2.0 (0~50 )
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)。UP Scale(測温抵抗体入力)
- 100 ~ 100 % of F.S.
250
DC1-5V, 0 - 10V, - 10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Q外部抵抗付き)
-1999.9~9999.9(ただし、SL-H >SL-L)
なし(DI-1~DI-3標準仕様)

1個

55,368( 60,905円 )

10日目~

加熱/冷却制御
250
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力 : Mv).約1 MQ(直流電圧 : V)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
デフォルトではレンジの小数点表示以下
±0.1% of FS ±1Digit. (K. J. E. T. L. U. W. PL2)(ただし、例外事項は入力種類及びレンジ表参照)、±015% of FS ±Digit (R, B, S), ±0.2% of FS ±1Digit. (N), ±0.1 % of FS ±1Digit. (測温抵抗体入力), ±0.1 % of FS ±1Digit.(直流電圧入力)
20MΩ以上DC500V.1次端子 - 2次端子、1次端子 - アース端子、2次端子 - アース端子
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子、1次端子-アース端子)異なる充電部間
10 - 55Hz、振幅0.75㎜、3軸各方向、2h
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
± 1.5 (15~35 ) ± 2.0 (0~50 )
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)。UP Scale(測温抵抗体入力)
- 100 ~ 100 % of F.S.
250
DC1-5V, 0 - 10V, - 10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Q外部抵抗付き)
-1999.9~9999.9(ただし、SL-H >SL-L)
通信機能(RS485/422)

1個

58,870( 64,757円 )

10日目~

加熱/冷却制御
250
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力 : Mv).約1 MQ(直流電圧 : V)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
デフォルトではレンジの小数点表示以下
±0.1% of FS ±1Digit. (K. J. E. T. L. U. W. PL2)(ただし、例外事項は入力種類及びレンジ表参照)、±015% of FS ±Digit (R, B, S), ±0.2% of FS ±1Digit. (N), ±0.1 % of FS ±1Digit. (測温抵抗体入力), ±0.1 % of FS ±1Digit.(直流電圧入力)
20MΩ以上DC500V.1次端子 - 2次端子、1次端子 - アース端子、2次端子 - アース端子
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子、1次端子-アース端子)異なる充電部間
10 - 55Hz、振幅0.75㎜、3軸各方向、2h
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
± 1.5 (15~35 ) ± 2.0 (0~50 )
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)。UP Scale(測温抵抗体入力)
- 100 ~ 100 % of F.S.
250
DC1-5V, 0 - 10V, - 10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Q外部抵抗付き)
-1999.9~9999.9(ただし、SL-H >SL-L)
接点入力4点(DI-4~DI-7)

1個

58,870( 64,757円 )

10日目~

加熱/冷却制御
250
1MΩ以上(熱電対、直流電圧入力 : Mv).約1 MQ(直流電圧 : V)
250Ω以下(熱電対入力)、2KΩ以下(直流電圧入力)
デフォルトではレンジの小数点表示以下
±0.1% of FS ±1Digit. (K. J. E. T. L. U. W. PL2)(ただし、例外事項は入力種類及びレンジ表参照)、±015% of FS ±Digit (R, B, S), ±0.2% of FS ±1Digit. (N), ±0.1 % of FS ±1Digit. (測温抵抗体入力), ±0.1 % of FS ±1Digit.(直流電圧入力)
20MΩ以上DC500V.1次端子 - 2次端子、1次端子 - アース端子、2次端子 - アース端子
AC2,300V 50/60Hz、1分間(1次端子-2次端子、1次端子-アース端子)異なる充電部間
10 - 55Hz、振幅0.75㎜、3軸各方向、2h
K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2
KPt100Ω, Pt100Ω
±1.5(15 ~ 35) ±2.0(0 ~ 50)
UP Scale/DOWN Scale選択(熱電対入力)。UP Scale(測温抵抗体入力)
- 100 ~ 100 % of F.S.
250
DC1-5V, 0 - 10V, - 10 - 20mV, 0 - 100mV, 4 - 20mA(250Q外部抵抗付き)
-1999.9~9999.9(ただし、SL-H >SL-L)
通信(RS485/422)+接点入力4点(DI-4~DI-7)

1個

62,370( 68,607円 )

15日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチ入力/出力、±0.1%高精度
・30パターン、300セグメント(1パターン/99セグメント)
・加熱/冷却PID制御
・3段レベルPID選択(PIDグループ4種)
・PIDオートチューニングモード2種
・接点入力(DI)7点、ユーザー出力(UO)10点
・通信機能(RS485/422)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プログラマブル温度調節計 NP200

プログラマブル温度調節計 NP200

    マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4

    マルチ入出力デジタル温度調節計 NX4

      マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9

      マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9

        マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1

        マルチ入出力デジタル温度調節計 NX1

          デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9

          デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9

            デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

            デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

              プログラマブル温度・湿度調節計 TH500

              プログラマブル温度・湿度調節計 TH500

                高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ

                高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ

                  アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

                  アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

                    プログラマブル温度コントローラ TD510

                    プログラマブル温度コントローラ TD510

                      1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ

                      1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ

                        デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

                        デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

                          2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ

                          2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ

                            メーカー HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) HANYOUNG AUTONICS(オートニクス) HANYOUNG AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 49,538円 12,260円 15,758円 12,065円 11,091円 6,871円 6,828円 7,429円 3,548円 62,993円 4,543円 6,353円 6,221円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   10日目~   4日目~   6日目~   13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            制御方式 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 - オートチューニング付PID制御 - オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 - ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御 オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御
                            入力方式 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 - 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 - [アナログ]電圧 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体
                            制御出力 リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流 リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流 リレー接点出力 リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流 - - 電圧パルス / 電流 - - リレー接点出力 - - リレー接点出力 / 電圧パルス
                            電源電圧 AC100-240V 50-60Hz - - - - - AC100-240V 50-60Hz - - AC100-240V - AC100-240V 50-60Hz -
                            電圧変動率(%) 電源電圧の±10 - 電源電圧の±10 - - 電源電圧の±10 電源電圧の±10 - - 電源電圧の±10 - 電源電圧の±10 -

                            プログラマブル温度調節計 NP200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました