(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロット式マルチレックス2ポート電磁弁(ABK11シリーズ)

パイロット式マルチレックス2ポート電磁弁(ABK11シリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,501円
税込単価
8,251円

【特長】・豊富なバリエーションの流体制御・取付姿勢が自在・低真空から高圧まで使...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    空気 / 水 / 真空 / 油 / ガス
  • 種類:
    電磁式
  • 接続種類:
    Rc(R)
  • 使用環境:
    標準
  • 駆動の種類:
    パイロットキック式
  • 用途:
    単体
  • 耐圧(水圧)(MPa):
    4
  • 使用流体:
    灯油
  • 周囲温度(℃):
    -10~60
  • 耐熱等級:
    B種コイル
  • 使用環境:
    腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
  • バルブ構造:
    パイロットキック式ポペット構造、ダイヤフラム駆動
  • バルブ漏れ量(cm3/min(ANR)):
    1以下(空気圧0.02~1.0MPaのとき)
  • ボディ材質:
    青銅
  • 用途:
    単体
  • 絶縁階級:
    B
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -10
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    60
  • 作動圧力差範囲(Min)(MPa):
    0
  • 作動圧力差範囲(Max)(MPa):
    1(最高作動圧力差はタイプによって異なるため、型番及びその他仕様をご参照ください)
  • 取付姿勢:
    自在
  • 最高作動圧力差空気(MPa):
    1
  • 水/灯油(MPa):
    1
  • 油(50mm2/S)(MPa):
    0.6
  • 起動時(VA):
    60Hz : 75
  • 定格電力維持時(VA):
    60Hz : 21
  • シール:
    NBR
  • 最低作動差圧力(MPa):
    0

型番

ABK11-15A-02C-DC24V-KR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

パイロット式マルチレックス2ポート電磁弁(ABK11シリーズ):関連画像

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
オリフィス径(φ)
電圧
オプションコイル種類
消費電力AC(50/60Hz)(W)
DC(W)
Cv値
有効断面積(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABK11-15A-02C-DC24V-KR

1/2
16
DC24V
クロメートリード線
-
14
4.5
88

1個

7,501( 8,251円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションの流体制御
・取付姿勢が自在
・低真空から高圧まで使用可能
・ホコリや異物に強い。
・ダイヤフラム方式を採用し、ホコリや異物に強い構造

ABK11-15A-02C-DC24V-KRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイロット式マルチレックス2ポート電磁弁(ABK11シリーズ)の型番ABK11-15A-02C-DC24V-KRのページです。
型番ABK11-15A-02C-DC24V-KRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロット式マルチレックス2ポート電磁弁(ABK11シリーズ)

パイロット式マルチレックス2ポート電磁弁(ABK11シリーズ)

    【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ

    【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ

      蒸気用 パイロット式電磁弁 SPKシリーズ

      蒸気用 パイロット式電磁弁 SPKシリーズ

        WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

        WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

          PS-25型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) ステンレス桃太郎II

          PS-25型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) ステンレス桃太郎II

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

            防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

              パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

              パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

                WS-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

                WS-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

                  直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

                  直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

                    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

                    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

                      【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ

                      【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ

                        パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11シリーズ

                        パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11シリーズ

                          流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(15~50A)

                          流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(15~50A)

                            メーカー SAMIN CKD CKD ベン ベン CKD CKD ベン CKD CKD CKD CKD CHELIC(チェリック)
                            通常価格 7,501円 - 15,371円 36,127円 37,852円 - - 31,880円 - 29,930円 - 8,353円 27,632円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~  
                            使用流体 空気 / 水 / 真空 / 油 / ガス - 蒸気 空気 / 水 / 油 / ガス 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 油 / ガス - 空気 / 水 / 真空 / 油 - - エア用 / 水
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式
                            接続種類 Rc(R) - Rc JIS Rcねじ JIS Rcねじ Rc - JIS Rcねじ - Rc - Rc Rc
                            使用環境 標準 - - ウォーターハンマ対応 / 防塵 - - - 標準 / ウォーターハンマ対応 / 防塵 - 標準 / 防爆 - 標準 標準
                            駆動の種類 パイロットキック式 パイロットキック式 パイロットキック式 パイロット式 直動式 パイロットキック式 パイロットキック式 パイロット式 直動式 パイロットキック式 パイロットキック式 パイロット式 直動式

                            パイロット式マルチレックス2ポート電磁弁(ABK11シリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました