(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁石 角タイプ(MSBN)【5個入り】

磁石 角タイプ(MSBN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
260円 156円
税込単価
286円 172円

磁束密度が高く、非常に強い磁力を持つ角型のマグネット。【特長】・使用温度は通常...

詳細情報を確認する

  • マグネット種類(材質):
    ネオジム磁石
  • マグネット表面処理:
    ニッケルメッキ
  • 形状:
    角タイプ
  • 使用温度(℃):
    0~60
  • L公差(mm):
    ±0.1
  • 表面磁束密度(GAUSS):
    3700 ~4200
  • 入り数(個):
    5

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

非常に強い磁力を持つネオジム磁石

使用環境 : 大気温度60℃
使用環境 : 大気温度60℃
寸法図
寸法図

M : 材質はネオジム焼結磁石、S : ニッケルメッキ

型式LWT質量
(g)
表面磁束密度
ガウス(G)
TypeNo.
MSBN300430847.23700~4200
167216.537.22.7
1550151055.7
153033.3

型番リスト

型番
吸着力(N)
吸着力(数値指定)(N)
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSBN1672

10.1~20.0
18
3
16.5
7.2

1パック

5個入り

260円

156

( 172円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

磁束密度が高く、非常に強い磁力を持つ角型のマグネット。
【特長】
・使用温度は通常60℃
・酸化しやすいため、通常はニッケルメッキで表面処理
・簡易的な位置決め、着脱の多い場所などに対して便利
【用途】
・携帯電話のバイブレーター、ハードディスクドライブやヘッドフォンなどの小型の製品に最適
・自動車の各種制御モーター、電車、エレベーター駆動用モーターなど様々な用途に使用可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

MSBN1672で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁石 角タイプ(MSBN)の型番MSBN1672のページです。
型番MSBN1672に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁石 角タイプ(MSBN)

磁石 角タイプ(MSBN)

    アルニコ磁石 角型

    アルニコ磁石 角型

      ネオジム磁石 角型皿穴付

      ネオジム磁石 角型皿穴付

        角型 フェライト磁石

        角型 フェライト磁石

          角型 サマコバ磁石

          角型 サマコバ磁石

            角型 ネオジム磁石

            角型 ネオジム磁石

              ネオジム磁石 プレートキャッチ角型

              ネオジム磁石 プレートキャッチ角型

                異方性フェライト磁石 角型

                異方性フェライト磁石 角型

                  ネオジム ポリアミド磁石 角型

                  ネオジム ポリアミド磁石 角型

                    ネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴

                    ネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴

                      ネオジム磁石 バー型(角タイプ)

                      ネオジム磁石 バー型(角タイプ)

                        ネオジム磁石 NdFeB 角型

                        ネオジム磁石 NdFeB 角型

                          異方性フェライト磁石 バー型(角タイプ)

                          異方性フェライト磁石 バー型(角タイプ)

                            メーカー MAGSOL(マグソル) 二六製作所 ネオマグ ネオマグ ネオマグ ネオマグ マグナ マグナ マグナ マグファイン マグナ マグファイン マグナ
                            通常価格 260円 5,196円 1,568円 1,916円 2,212円 896円 1,193円 111円 2,051円 5,774円 642円 4,393円 168円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            マグネット種類(材質) ネオジム磁石 - - - - - - - - - - - -
                            マグネット表面処理 ニッケルメッキ - - - - - - - - - - - -
                            形状 角タイプ - - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) 0~60 - - - - - - - - - - - -
                            L公差(mm) ±0.1 - - - - - - - - - - - -

                            磁石 角タイプ(MSBN)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 9件のレビュー
                            作業机に常備
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/31
                            製品をWEB解するときに外したネジ釘類をくっつける目的で使ってます。ハリネズミみたいになってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            楽器修理
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                            接着の固定の際に使用します。磁力は強力でとてもいいです。今まで使用の物は薄く割れてしまいましたが、これなら大丈夫そうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            強力です
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/23
                            小さいですが、強力です。外すのが大変ですが、用途としては
                            完璧です。小さいながら、性能は問題なし。

                            納品時に、磁石の間に、プラバンが挟んであるのを見て、
                            納品の丁寧さを感じました。嬉しい配慮です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            滑り止め
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/28
                            強力な磁石が欲しかったのですが、取り付け場所が四角形なので、丸形磁石ではなくこちらを選んでみました。実際、とても強力でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品固定
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/20
                            試料の仮固定用で購入。想定していたよりも磁力が強力だったが、縦長形状のため取扱いし易い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 磁石は後加工できますか?
                            A
                            着磁されている磁石に後加工はできません。
                            Q ステンレスには、吸着するのでしょうか?
                            A
                            400系ステンレス(鉄にクロムを10.5%以上混ぜたもの)には吸着しますが、300系ステンレス(鉄にクロム18%とニッケル8%を混ぜたもの)には吸着しません。

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました