(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ -溶接型- GH-71225

トグルクランプ -溶接型-  GH-71225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,779円
税込単価
31,657円

溶接型のトグルクランプ表面処理:リン酸塩皮膜処理先端ボルト型式:GH-SA-1...

詳細情報を確認する

  • 締圧力(N):
    12000
  • 本体材質:
    SS400

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-71225

1個

28,779( 31,657円 )

18日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接型のトグルクランプ表面処理:リン酸塩皮膜処理先端ボルト型式:GH-SA-121017アーム:ソリッドタイプベース:フランジベース質量:1950g

Loading...

GH-71225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -溶接型- GH-71225の型番GH-71225のページです。
型番GH-71225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ -溶接型-  GH-71225

トグルクランプ -溶接型- GH-71225

    トグルクランプ -溶接型- GH-72425

    トグルクランプ -溶接型- GH-72425

      トグルクランプ -溶接型- フランジベース GH-75027

      トグルクランプ -溶接型- フランジベース GH-75027

        溶接クランプ-フランジベース

        溶接クランプ-フランジベース

          トグルクランプ -溶接型- 押出し調整式 GH-80325/GH-80325-SS

          トグルクランプ -溶接型- 押出し調整式 GH-80325/GH-80325-SS

            トグルクランプ -溶接型- GH-72420

            トグルクランプ -溶接型- GH-72420

              トグルクランプ -溶接型-  GH-701-C

              トグルクランプ -溶接型- GH-701-C

                トグルクランプ -溶接型-  GH-75078

                トグルクランプ -溶接型- GH-75078

                  トグルクランプ -溶接型-  GH-70715

                  トグルクランプ -溶接型- GH-70715

                    トグルクランプ -溶接型- GH-702-D

                    トグルクランプ -溶接型- GH-702-D

                      スーパー 下方押え型バリクランプ

                      スーパー 下方押え型バリクランプ

                        トグルクランプ -溶接型- ストレートベース GH-70710

                        トグルクランプ -溶接型- ストレートベース GH-70710

                          トグルクランプ -溶接型-  GH-71210

                          トグルクランプ -溶接型- GH-71210

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 28,779円 38,994円 13,490円 3,710円 8,007円 35,924円 3,651円 47,851円 16,200円 5,104円 5,140円 16,725円 24,832円
                            通常出荷日 18日目~   25日目~   18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 25日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   18日目~   18日目~  
                            締圧力(N) 12000 24000 4500 - 3400 24000 2000 16000 7000 5000 - 7000 12000
                            本体材質 SS400 SS400 SS400 SS400 - SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 スチール SS400 SS400

                            トグルクランプ -溶接型- GH-71225のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接型クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました