フランジベースの横押し型トグルクランプ。【特長】・ハンドル立型のトグルクランプ...
クランプ状態
M材質 : SS400
S表面処理 : ユニクロメッキ
締圧力(N) : 450
先端ボトル型式 : SS400
先端ボトル材質 : SS400
ハンドル開閉角度 : 190°
ストローク : 17mm
質量 : 50g
寸法図A
寸法図B
Loading...
フランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・ハンドル立型のトグルクランプ。
・ストロークは最大17mmまでとなっている。
・1974年設立の台湾メーカー製。
・小型ながらもトグルクランプの特性を活かし、450Nの力で固定可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。
GH-301-BMで型番確定
トグルクランプ -横押型- ストローク17mmストレートアーム(フランジベース) GH-301-BMの型番GH-301-BMのページです。
型番GH-301-BMに関する仕様情報を記載しております。