(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トグルクランプ -横押型- ストローク17mmストレートアーム(フランジベース)

トグルクランプ -横押型- ストローク17mmストレートアーム(フランジベース) (レビュー)

通常価格(税別)
920円 ~ 1,322円
税込価格
1,012円 ~ 1,454円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
450Nの力で固定可能の横押し型トグルクランプ。
【特長】
・フランジベースの横押し型トグルクランプ。
・小型ながらもトグルクランプの特性を活かし、450Nの力で固定可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

トグルクランプ -横押型- ストローク17mmストレートアーム(フランジベース)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

高評価レビュー

測定器へのワークの固定用として活用
評価 4.0満足度:4.02021/01/25
カタログ写真では、先端部の材質がが白色であったので樹脂製かと勝手に思い込んでいました。納品されたものは黒染めの六角ボルトでした。使用に際しては特に問題はありませんので使用させていただきます。
安価なためうれしい限りです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    測定器へのワークの固定用として活用
    評価 4.0満足度:4.02021/01/25
    カタログ写真では、先端部の材質がが白色であったので樹脂製かと勝手に思い込んでいました。納品されたものは黒染めの六角ボルトでした。使用に際しては特に問題はありませんので使用させていただきます。
    安価なためうれしい限りです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販設備付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/28
    外販設備(治工具)の付帯部品としてワーククランプ用途で実装しています。要件を満たすスペックを持合せた商品であり且つ有名ブランド品との比較で安価であった事から利用を開始しました。現在迄の利用実績に過不及無い満足感が得られている商品であるため、当面は標準搭載部品として継続利用していく予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ -横押型- ストローク17mmストレートアーム(フランジベース)

トグルクランプ -横押型- ストローク17mmストレートアーム(フランジベース)

    トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク66.8mm ストレートアーム

    トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク66.8mm ストレートアーム

      トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク13.6mm ストレートアーム

      トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク13.6mm ストレートアーム

        トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートアーム

        トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートアーム

          トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク60mm ストレートアーム

          トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク60mm ストレートアーム

            トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク50mm ストレートアーム

            トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク50mm ストレートアーム

              トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

              トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム

                トグルクランプ -横押型- ストローク17mmストレートアーム(フランジベース) GH-301-BM

                トグルクランプ -横押型- ストローク17mmストレートアーム(フランジベース) GH-301-BM

                  トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートロングハンドル

                  トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートロングハンドル

                    横押型クランプ No.06

                    横押型クランプ No.06

                      トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック

                      トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック

                        トグルクランプ 押引型 取付方向自在タイプ ストローク40mm ストレートアーム

                        トグルクランプ 押引型 取付方向自在タイプ ストローク40mm ストレートアーム

                          トグルクランプ 押引型 押し出しベース ストローク32mm ストレートアーム

                          トグルクランプ 押引型 押し出しベース ストローク32mm ストレートアーム

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 920円 15,322円 648円 37,117円 3,460円 2,192円 1,181円 567円 40,149円 2,089円 1,062円 1,794円 27,474円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし ベースなし
                            クランプボルトサイズ M4 M10 M4 M16 M12 M12 M8 M6 M16 M4 M4 M8 M8
                            締圧力 (MAX)(N) 450 3180 500 50000 6800 4540 1600 450 50000 500 1630 1360 6000
                            クランプボルト 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 - なし 固定 固定

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。