(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009 (レビュー)

通常価格(税別)
630円
税込価格
693円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
小型ながらも300Nの力で固定可能な下面押さえ・ハンドル立型クランプ。
【特長】
・フランジベースの下面押さえハンドル立型トグルクランプ。
・小型ながらもトグルクランプの特性を活かし、300Nの力で固定可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具用
    評価 5.0満足度:5.02022/09/07
    治具の固定用に購入しました。
    使用感も問題ありません。
    サイズ種類が豊富で、配送も早く助かっております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    トビラの固定ロック用に
    評価 3.0満足度:3.02019/01/28
    ボックスのトビラをロックさせるのに使用しました。操作感もよくしっかり固定できて満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009

トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-13009

    下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09-2S

    下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09-2S

      下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV

      下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV

        トグルクランプ ハンドル立型 U型アーム(フランジベース) GH-11421/GH11421-SS

        トグルクランプ ハンドル立型 U型アーム(フランジベース) GH-11421/GH11421-SS

          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-102-B

          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-102-B

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09

              トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース)  GH-101-AI

              トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-101-AI

                下方押さえ型クランプ No.09S(ハンドル縦型)

                下方押さえ型クランプ No.09S(ハンドル縦型)

                  下方押さえ型クランプ No.HV350(ハンドル縦型)

                  下方押さえ型クランプ No.HV350(ハンドル縦型)

                    トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12421

                    トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12421

                      下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

                      下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

                        トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N

                        トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N

                          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

                          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ ミスミ カクタ
                            通常価格 630円 3,297円 918円 974円 663円 1,697円 603円 1,978円 2,298円 1,055円 1,917円 700円 2,488円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース ストレートベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M4 M4 - M8 1/4 M4 No.10 M4 M8 M8 M6 M5 M8
                            締圧力 (MAX)(N) 300 300 - 2000 1000 300 500 300 2250 2000 1000 441 1500
                            本体材質 SS400 ステンレス スチール - SS400 スチール SS400 スチール スチール SS400 スチール SS400 スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。