(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーレスブッシング 非センタリングタイプ SA

キーレスブッシング 非センタリングタイプ SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,210円
税込単価
3,531円

非センタリングタイプのキーレスブッシングです。許容トルク250~13000N・...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

【特長】
非センタリングタイプのキーレスブッシングです。
許容トルク250~13000N・mで豊富なバリエーションからお選びいただけます。
SS社が製造するカップリングは台湾シェア20%!
中国、東南アジアを中心に販売し、国内外のシェアを拡大しています。
【基本仕様】
種類:フランジ付
センタリング:なし
締結方式:面圧タイプ
締結構造:シングルコーン形
許容トルク(N・m):700
許容スラスト荷重範囲(kN):≦41
本体材質:中炭素鋼S45C
表面処理:なし
軸穴径(mm):35
ボス径(mm):60
全長(mm):20
外径(mm):60

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-35

1個

3,210( 3,531円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

非センタリングタイプのキーレスブッシングです。
許容トルク250~13000N・mで豊富なバリエーションからお選びいただけます。
SS社が製造するカップリングは台湾シェア20%!
中国、東南アジアを中心に販売し、国内外のシェアを拡大しています。

SA-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キーレスブッシング 非センタリングタイプ SAの型番SA-35のページです。
型番SA-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーレスブッシング 非センタリングタイプ SA

キーレスブッシング 非センタリングタイプ SA

    キーレスブッシング センタリングタイプ SB

    キーレスブッシング センタリングタイプ SB

      キーレスブッシング センタリングタイプ SES

      キーレスブッシング センタリングタイプ SES

        パワーロック EFシリーズ

        パワーロック EFシリーズ

          パワーロック TFシリーズ

          パワーロック TFシリーズ

            パワーロック RE-SSシリーズ

            パワーロック RE-SSシリーズ

              パワーロック AD-Nシリーズ

              パワーロック AD-Nシリーズ

                パワーロック AEシリーズ

                パワーロック AEシリーズ

                  パワーロック ML/MGシリーズ

                  パワーロック ML/MGシリーズ

                    POSI LOCK D

                    POSI LOCK D

                      キーレスブッシング 自動調心タイプ SDS

                      キーレスブッシング 自動調心タイプ SDS

                        パワーロック ELシリーズ

                        パワーロック ELシリーズ

                          POSI LOCK K

                          POSI LOCK K

                            メーカー SS(エス・エス) SS(エス・エス) SS(エス・エス) ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M 三木プーリ SS(エス・エス) ツバキE&M 三木プーリ
                            通常価格 3,210円 3,669円 2,393円 5,798円 4,462円 16,911円 14,128円 9,479円 8,285円 7,608円 2,408円 1,412円 4,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フランジ付 フランジ付 フランジ付 フランジ付 フランジ付 フランジ付 ストレート フランジ付 ナット締付 ストレート フランジ付 スリーブ フランジ付
                            センタリング なし あり あり あり あり あり あり あり あり - あり なし -
                            本体材質 中炭素鋼S45C 中炭素鋼S45C 中炭素鋼S45C スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール 中炭素鋼S45C スチール -
                            軸穴径(mm) 35 6 - - - - - - - - - - -
                            許容トルク範囲(N・m) 500.1~700.0 2.0~20.0 - - - - - - - - - - -

                            キーレスブッシング 非センタリングタイプ SAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました