(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WRGU4205
クロスローラーテーブル(WRGU形) クロスローラテーブル-WRGU

クロスローラーテーブル(WRGU形) WRGU4205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
44,826円
税込単価
49,309円

【用途】・クロスローラーテーブル。(WRGU形)・精密加工されたテーブルとベー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

WRGU4205 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クロスローラーテーブル(WRGU形) 外形図

規格表

クロスローラーテーブル(WRGU形) 規格表-1
クロスローラーテーブル(WRGU形) 規格表-2

1N≒0.102kgf

型番リスト

型番
最大ストローク(mm)
幅W±0.1(mm)
高さM±0.1(mm)
長さL±0.1(mm)
B(mm)
n x F(mm)
G(mm)
S(mm)
n1 x F1(mm)
D1(mm)
G1(mm)
T(mm)
H(mm)
f1(mm)
g(mm)
基本定格荷重C(動)(kN)
基本定格荷重Co(静)(kN)
程度C(μm)
程度D(μm)
d x D x h(mm)
幅許容公差(mm)
G2(mm)
b1(mm)
t1(mm)
s1 x ℓ(mm)
m1(mm)
m2(mm)
B2(mm)
f2(mm)
f3(mm)
b2(mm)
t2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRGU4205

130
80
35
205
40
3 x 40
42.5
M5
4 x 40
9.5
22.5
24
10.5
160
22.5
14.0
24.3
3
7
5.5 x 9.5 x 6
-
30.5
55
6.5
M3 x 6
M4
M4
60
80
-
-
-

1個

44,826( 49,309円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・クロスローラーテーブル。(WRGU形)
・精密加工されたテーブルとベースにクロスローラーガイドが組み込まれた高精度・高剛性の直線運動ユニット。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

WRGU4205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーテーブル(WRGU形)の型番WRGU4205のページです。
型番WRGU4205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスローラーテーブル(WRGU形)

クロスローラーテーブル(WRGU形)

    クロスローラーテーブル 標準タイプ VRU形

    クロスローラーテーブル 標準タイプ VRU形

      クロスローラーテーブル

      クロスローラーテーブル

        クロスローラシステム SCVRUシリーズ

        クロスローラシステム SCVRUシリーズ

          スライドテーブル SVT形

          スライドテーブル SVT形

            クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形

            クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形

              クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベース取付穴タイプ) VRT-A形

              クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベース取付穴タイプ) VRT-A形

                スライドテーブル SYT形

                スライドテーブル SYT形

                  クロスローラーテーブル(WRGT-B形)

                  クロスローラーテーブル(WRGT-B形)

                    クロスローラシステム SCVRT-A(ザグリ穴取付タイプ)シリーズ

                    クロスローラシステム SCVRT-A(ザグリ穴取付タイプ)シリーズ

                      クロスローラーテーブル(WRGT形)

                      クロスローラーテーブル(WRGT形)

                        ミニチュアスライド SYBS形

                        ミニチュアスライド SYBS形

                          クロスローラシステム SCVRT(タップ取付タイプ)シリーズ

                          クロスローラシステム SCVRT(タップ取付タイプ)シリーズ

                            メーカー WONST THK ミスミ SBC(エス・ビー・シー) 日本ベアリング THK THK 日本ベアリング WONST SBC(エス・ビー・シー) WONST 日本ベアリング SBC(エス・ビー・シー)
                            通常価格 14,417円 26,899円 16,470円 14,276円 65,532円 23,899円 23,290円 33,848円 12,189円 13,960円 12,189円 7,713円 13,960円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目~   14日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目  

                            クロスローラーテーブル(WRGU形)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            高荷重を受ける台座として利用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/02
                            ワークに超音波ポンチ打ちをするが、ワークを正確に微小移動される必要がある。
                            台座はサーボでコントロールするが、高い位置精度と荷重受けの台座としてもちいた。
                            剛性十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WRGU1055
                            WRGU1065
                            WRGU1075
                            WRGU4245
                            WRGU4285
                            WRGU6110
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大ストローク
                            (mm)
                            幅W±0.1
                            (mm)
                            高さM±0.1
                            (mm)
                            長さL±0.1
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            n x F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            S
                            (mm)
                            n1 x F1
                            (mm)
                            D1
                            (mm)
                            G1
                            (mm)
                            T
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            f1
                            (mm)
                            g
                            (mm)
                            基本定格荷重C(動)
                            (kN)
                            基本定格荷重Co(静)
                            (kN)
                            程度C
                            (μm)
                            程度D
                            (μm)
                            d x D x h
                            (mm)
                            幅許容公差
                            (mm)
                            G2
                            (mm)
                            b1
                            (mm)
                            t1
                            (mm)
                            s1 x ℓ
                            (mm)
                            m1
                            (mm)
                            m2
                            (mm)
                            B2
                            (mm)
                            f2
                            (mm)
                            f3
                            (mm)
                            b2
                            (mm)
                            t2
                            (mm)

                            24,955円

                            ( 27,451円 )
                            1個 -

                            15日目~

                            32301755103 x 1012.5M24 x 104.17.5115.5483.51.091.84252.55 x 4.1 2.5-0.2 -0.47.5122.5M2 x 4M2M22228---

                            29,350円

                            ( 32,285円 )
                            1個 -

                            15日目~

                            40301765104 x 1012.5M25 x 104.17.5115.5583.51.232.14252.55 x 4.1 2.5-0.2 -0.48.5122.5M2 x 4M2M22238---

                            34,837円

                            ( 38,321円 )
                            1個 -

                            15日目~

                            45301775105 x 1012.5M26 x 104.17.5115.5683.51.502.75252.55 x 4.1 2.5-0.2 -0.411122.5M2 x 4M2M22248---

                            51,353円

                            ( 56,488円 )
                            1個 -

                            15日目~

                            1558035245404 x 4042.5M55 x 409.522.52410.520022.516.429.7375.5 x 9.5 x 6-38.5556.5M3 x 6M4M460120---

                            47,970円

                            ( 52,767円 )
                            1個 -

                            15日目~

                            1858035485405 x 4042.5M56 x 409.522.52410.524022.518.735.1375.5 x 9.5 x 6-43.0556.5M3 x 6M4M460160---

                            49,531円

                            ( 54,484円 )
                            1個 -

                            15日目~

                            601004511050-55M61 x 501130.0311391016.422.7367 x 11 x 7-16.0608M4 x 8M5M560--9215

                            クロスローラーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました