(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WRG1030-7Z
クロスローラーガイド(WRG形) クロスローラガイド-WRG

クロスローラーガイド(WRG形) WRG1030-7Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,717円
税込単価
7,389円

【特長】・2列のローラーガイドを平行に装着することで、軸に直角にかかるすべての...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

WRG1030-7Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クロスローラーガイド(WRG形) 外形図

規格表

クロスローラーガイド(WRG形) 規格表-1
クロスローラーガイド(WRG形) 規格表-2

1N≒0.102kgf

型番リスト

型番
最大ストローク(mm)
D(mm)
ローラー数
L(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
M x P(mm)
N(mm)
E(mm)
F(mm)
d(mm)
G(mm)
H(mm)
T(mm)
基本定格荷重C(動)(kN)
基本定格荷重Co(静)(kN)
質量(kg/m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRG1030-7Z

22
1.5
7
30
8.5
4
3.8
2 x 10
5
1.8
M2
1.65
3
1.4
1.5
0.63
0.92
0.11

1個

6,717( 7,389円 )

15日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2列のローラーガイドを平行に装着することで、軸に直角にかかるすべての方向の荷重の負荷を受けることができます
・専用レール4本とローラーケージ2本を1セットとして構成
【用途】
・ローラーケージがレールの90°V溝を転動するコンパクトな高剛性直線ガイド

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

WRG1030-7Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーガイド(WRG形)の型番WRG1030-7Zのページです。
型番WRG1030-7Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスローラーガイド(WRG形)

クロスローラーガイド(WRG形)

    クロスローラーガイド(WRGO形)

    クロスローラーガイド(WRGO形)

      スライドウェイ SV形

      スライドウェイ SV形

        クロスローラ SCVRシリーズ

        クロスローラ SCVRシリーズ

          クロスローラーガイド(WRGW形)

          クロスローラーガイド(WRGW形)

            クロスローラーガイド VR形 (VR1)

            クロスローラーガイド VR形 (VR1)

              クロスローラーガイド VR形 (VR6)

              クロスローラーガイド VR形 (VR6)

                クロスローラーガイド VR形 (VR4)

                クロスローラーガイド VR形 (VR4)

                  クロスローラーガイド VR形 (VR3)

                  クロスローラーガイド VR形 (VR3)

                    クロスローラーガイド VR形 (VR2)

                    クロスローラーガイド VR形 (VR2)

                      クロスローラーガイド VR形 (VR9)

                      クロスローラーガイド VR形 (VR9)

                        LGCシリーズクロスローラガイド ローラーケージ

                        LGCシリーズクロスローラガイド ローラーケージ

                          クロスローラーガイド

                          クロスローラーガイド

                            メーカー WONST WONST 日本ベアリング SBC(エス・ビー・シー) WONST THK THK THK THK THK THK AirTAC(エアタック) ミスミ
                            通常価格 5,057円 10,901円 11,342円 6,297円 6,282円 11,866円 18,527円 16,695円 9,697円 10,710円 148,135円 846円 7,210円
                            通常出荷日 5日目~   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   5日目~   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 80日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            クロスローラーガイド(WRG形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WRG1020-5Z
                            WRG1040-10Z
                            WRG1050-13Z
                            WRG1060-16Z
                            WRG1070-19Z
                            WRG1080-21Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大ストローク
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            ローラー数 L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            M x P
                            (mm)
                            N
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            d
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            T
                            (mm)
                            基本定格荷重C(動)
                            (kN)
                            基本定格荷重Co(静)
                            (kN)
                            質量
                            (kg/m)

                            6,166円

                            ( 6,783円 )
                            1個 -

                            15日目~

                            121.55208.543.81 x 1051.8M21.6531.41.50.460.610.11

                            7,344円

                            ( 8,078円 )
                            1個 -

                            15日目~

                            271.510408.543.83 x 1051.8M21.6531.41.50.951.530.11

                            9,377円

                            ( 10,315円 )
                            1個 -

                            5日目~

                            321.513508.543.84 x 1051.8M21.6531.41.51.091.840.11

                            10,161円

                            ( 11,177円 )
                            1個 -

                            15日目~

                            371.516608.543.85 x 1051.8M21.6531.41.51.372.450.11

                            11,258円

                            ( 12,384円 )
                            1個 -

                            15日目~

                            421.519708.543.86 x 1051.8M21.6531.41.51.502.750.11

                            12,042円

                            ( 13,246円 )
                            1個 -

                            15日目~

                            521.521808.543.87 x 1051.8M21.6531.41.51.633.960.11

                            クロスローラーガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました