(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

COMPACT BALL SPLINE(WSPLシリーズ)

COMPACT BALL SPLINE(WSPLシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,532円 ~ 33,001円
税込価格
21,485円 ~ 36,301円

【用途】・キー溝が加工されており、回転方向の位置を固定できる一般的なナットのボ...

詳細情報を確認する

  • ナットの種類:
    キー付型
  • 軸端形状(左):
    標準
  • 軸端形状(右):
    標準
  • 種類:
    中実
  • ナットの個数(ヶ):
    1
  • ナットの長さ:
    ロング
  • 予圧:
    標準
  • 精度等級:
    並級
  • ボールの循環種類:
    シングル
  • キー溝寸法W(mm):
    2
  • キー溝寸法許容差(mm):
    +0.014-0
  • キー溝寸法t(mm):
    1.2
  • 軸径許容差(mm):
    0-0.012

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定444件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

COMPACT BALL SPLINE(WSPLシリーズ) 外形図

規格表

COMPACT BALL SPLINE(WSPLシリーズ) 規格表-1
COMPACT BALL SPLINE(WSPLシリーズ) 規格表-2

1N≒0.102kgf

型番リスト

型番
スプライン軸外径 D(φ)
ナット全長 L1(mm)
ナット外径 D1(φ)
スプライン軸全長 L(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
許容トルク(N・m)
外径許容差(mm)
L2(mm)
キー溝寸法ℓ(mm)
基本静定格トルク(N・m)
基本静定格モーメント(ナット1個)(N・m)
基本静定格モーメント(ナット2個)(N・m)
スプライン外筒(g)
スプライン軸(g/100mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
26
10
27
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
28
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
29
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
30
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
31
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
32
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
33
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
34
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
35
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
36
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
37
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
38
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
39
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
40
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
41
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
42
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
43
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
44
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
45
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
46
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
47
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
48
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
49
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
50
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
51
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
52
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
53
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
54
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
55
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
56
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
57
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
58
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
59
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
60
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
61
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
62
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
63
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
64
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
65
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
66
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
67
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
68
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
69
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
70
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
71
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
72
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
73
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
74
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
75
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
76
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
77
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
78
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
79
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
80
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
81
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
82
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
83
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
84
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
85
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

5
26
10
86
882
1176
2.646
0-0.009
17.4
6
3.528
3.136
19.60
7.9
14.9

1個

19,532( 21,485円 )

13日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・キー溝が加工されており、回転方向の位置を固定できる一般的なナットのボールスプライン
・WSPシリーズよりナットの全長を長くして定格荷重を大きくしたタイプ。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

COMPACT BALL SPLINE(WSPLシリーズ)

COMPACT BALL SPLINE(WSPLシリーズ)

    コンパクト ボールスプライン(WSPシリーズ)

    コンパクト ボールスプライン(WSPシリーズ)

      COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPTシリーズ)

      COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPTシリーズ)

        COMPACT BALL SPLINE(WSPKLシリーズ)

        COMPACT BALL SPLINE(WSPKLシリーズ)

          コンパクトボールスプライン円筒形WSPTO

          コンパクトボールスプライン円筒形WSPTO

            コンパクト ボールスプライン(WSPKシリーズ)

            コンパクト ボールスプライン(WSPKシリーズ)

              COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPFLシリーズ)

              COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPFLシリーズ)

                ボールスプライン 両端段付タイプ

                ボールスプライン 両端段付タイプ

                  COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPTFシリーズ)

                  COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPTFシリーズ)

                    ボールスプライン 片端段付タイプ

                    ボールスプライン 片端段付タイプ

                      ボールスプライン 両端段付めねじタイプ

                      ボールスプライン 両端段付めねじタイプ

                        ボールスプライン 片端段付おねじ片端めねじタイプ

                        ボールスプライン 片端段付おねじ片端めねじタイプ

                          ボールスプライン スタンダードタイプ

                          ボールスプライン スタンダードタイプ

                            メーカー WONST WONST WONST WONST WONST WONST WONST ミスミ WONST ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 19,532円 17,027円 19,609円 25,501円 21,159円 23,014円 21,655円 - 21,465円 - - - -
                            通常出荷日 13日目~   5日目~   13日目~   18日目~   13日目~   13日目~   13日目~   5日目~   18日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~  
                            ナットの種類 キー付型 キー付型 キー付型 フランジ型 キー付型 フランジ型 フランジ型 - フランジ型 - - - -
                            軸端形状(左) 標準 - - - 標準 - - 段付き - 段付き 段付きめねじ 段付きおねじ 標準
                            軸端形状(右) 標準 - - - - - - 段付き - 標準 段付きめねじ めねじ 標準
                            種類 中実 中実 中実 中実 中実 中実 中実 中実軸 中実 中実軸 中実軸 中実軸 中実軸
                            ナットの個数(ヶ) 1 1 1 1 1 1 1 1 (NTW指定時は2) 1 - 1 (NTW指定時は2) - -

                            COMPACT BALL SPLINE(WSPLシリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプラインカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました