(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WSP5-S23
コンパクト ボールスプライン(WSPシリーズ) スプリング

コンパクト ボールスプライン(WSPシリーズ) WSP5-S23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,027円
税込単価
18,730円

【特長】・スプラインでナットにキー溝が加工されており、回転方向の位置を正確に固...

詳細情報を確認する

  • ナットの種類:
    キー付型
  • 種類:
    中実
  • 軸材質:
    SUJ2
  • ナットの個数(ヶ):
    1
  • 精度等級:
    並級
  • キー溝寸法許容差(mm):
    +0.0140

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

WSP5-S23 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WSP5-S23 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コンパクト ボールスプライン(WSPシリーズ) 外形図

規格表

コンパクト ボールスプライン(WSPシリーズ) 規格表-1
コンパクト ボールスプライン(WSPシリーズ) 規格表-2

1N≒0.102kgf

型番リスト

型番
スプライン軸外径 D(φ)
ナット全長 L1(mm)
ナット外径 D1(φ)
スプライン軸全長 L(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
許容トルク(N・m)
外径許容差(mm)
キー溝寸法W(mm)
キー溝寸法t(mm)
キー溝寸法ℓ(mm)
軸径許容差(mm)
基本静定格トルク(N・m)
基本静定格モーメント(ナット1個)(N・m)
基本静定格モーメント(ナット2個)(N・m)
スプライン外筒(g)
スプライン軸(g/100mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSP5-S23

5
18
10
23
588
637
T : 1.764/To : 1.96
0-0.009
2.5
1.2
8
0-0.012
1.372
1.47
11.368
4.8
14.9

1個

17,027( 18,730円 )

18日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプラインでナットにキー溝が加工されており、回転方向の位置を正確に固定可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

WSP5-S23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト ボールスプライン(WSPシリーズ)の型番WSP5-S23のページです。
型番WSP5-S23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト ボールスプライン(WSPシリーズ)

コンパクト ボールスプライン(WSPシリーズ)

    COMPACT BALL SPLINE(WSPLシリーズ)

    COMPACT BALL SPLINE(WSPLシリーズ)

      コンパクト ボールスプライン(WSPKシリーズ)

      コンパクト ボールスプライン(WSPKシリーズ)

        COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPTシリーズ)

        COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPTシリーズ)

          コンパクトボールスプライン円筒形WSPTO

          コンパクトボールスプライン円筒形WSPTO

            COMPACT BALL SPLINE(WSPKLシリーズ)

            COMPACT BALL SPLINE(WSPKLシリーズ)

              COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPFLシリーズ)

              COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPFLシリーズ)

                ボールスプライン 両端段付タイプ

                ボールスプライン 両端段付タイプ

                  ボールスプライン 片端段付タイプ

                  ボールスプライン 片端段付タイプ

                    ボールスプライン 両端段付めねじタイプ

                    ボールスプライン 両端段付めねじタイプ

                      ボールスプライン スタンダードタイプ

                      ボールスプライン スタンダードタイプ

                        ボールスプライン 片端段付おねじ片端めねじタイプ

                        ボールスプライン 片端段付おねじ片端めねじタイプ

                          COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPTFシリーズ)

                          COMPACT BALL SPLINEボールスプライン(WSPTFシリーズ)

                            メーカー WONST WONST WONST WONST WONST WONST WONST ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ WONST
                            通常価格 17,027円 19,532円 23,014円 19,609円 21,159円 25,501円 21,655円 - - - - - 21,465円
                            通常出荷日 5日目~   13日目~   13日目~   13日目~   13日目~   18日目~   13日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   18日目~  
                            ナットの種類 キー付型 キー付型 フランジ型 キー付型 キー付型 フランジ型 フランジ型 - - - - - フランジ型
                            種類 中実 中実 中実 中実 中実 中実 中実 中実軸 中実軸 中実軸 中実軸 中実軸 中実
                            軸材質 SUJ2 - SUJ2 SUJ2 - - SUJ2 - - - - - SUJ2
                            ナットの個数(ヶ) 1 1 1 1 1 1 1 1 (NTW指定時は2) - 1 (NTW指定時は2) - - 1
                            精度等級 並級 並級 並級 並級 並級 並級 並級 上級 上級 上級 上級 上級 並級

                            コンパクト ボールスプライン(WSPシリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WSP12-S103
                            WSP12-S104
                            WSP12-S105
                            WSP5-S24
                            WSP5-S25
                            WSP5-S26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            スプライン軸外径 D
                            (φ)
                            ナット全長 L1
                            (mm)
                            ナット外径 D1
                            (φ)
                            スプライン軸全長 L
                            (mm)
                            基本定格荷重 動定格
                            (N)
                            基本定格荷重 静定格
                            (N)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            外径許容差
                            (mm)
                            キー溝寸法W
                            (mm)
                            キー溝寸法t
                            (mm)
                            キー溝寸法ℓ
                            (mm)
                            軸径許容差
                            (mm)
                            基本静定格トルク
                            (N・m)
                            基本静定格モーメント(ナット1個)
                            (N・m)
                            基本静定格モーメント(ナット2個)
                            (N・m)
                            スプライン外筒
                            (g)
                            スプライン軸
                            (g/100mm)

                            19,675円

                            ( 21,643円 )
                            1個 -

                            18日目~

                            12352110321562646T : 14.7/To : 18.620-0.01331.5150-0.01810.7819.20135.244487.5

                            19,675円

                            ( 21,643円 )
                            1個 -

                            18日目~

                            12352110421562646T : 14.7/To : 18.620-0.01331.5150-0.01810.7819.20135.244487.5

                            19,675円

                            ( 21,643円 )
                            1個 -

                            18日目~

                            12352110521562646T : 14.7/To : 18.620-0.01331.5150-0.01810.7819.20135.244487.5

                            17,027円

                            ( 18,730円 )
                            1個 -

                            18日目~

                            5181024588637T : 1.764/To : 1.960-0.0092.51.280-0.0121.3721.4711.3684.814.9

                            17,027円

                            ( 18,730円 )
                            1個 -

                            18日目~

                            5181025588637T : 1.764/To : 1.960-0.0092.51.280-0.0121.3721.4711.3684.814.9

                            17,027円

                            ( 18,730円 )
                            1個 -

                            18日目~

                            5181026588637T : 1.764/To : 1.960-0.0092.51.280-0.0121.3721.4711.3684.814.9

                            スプラインカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました