(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CL-6-4-1
ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ【1~100個入り】 タッチフィッティング(PACK)

ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ CL-6-4-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,594円
税込単価
1,753円

【特長】・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています・ツータッチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エルボ
  • 接続 種類:
    管⇔ねじ
  • ねじ 種類:
    R
  • 材質:
  • 使用流体:
    空気、一般作動油、水
  • 使用圧力:
    0~0.9MPa
  • 負圧(mmHg):
    -750(-750Torr)
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~80

CL-6-4-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
適用管内径(mm)
L(mm)
E(mm)
A(mm)
H1(Hex)
H2(Hex)
オリフィス φ
φD
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-6-4-1

6
1/8
4
23.8
28.8
12.0
12
10
2.5
6

2パック

10個入り

1,594( 1,753円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています
・ツータッチ方式の継手なので、チューブをより確実に接続、固定することができます
・ねじ部にコーティング処理がされており、効率的な配管が可能です
【用途】
・コンパクトな配管空間でチューブの維持力が大きく、脱着が簡単なネジ式締付継手です
・衝撃及び振動が激しい装置及び配管環境での使用が容易です

Loading...

CL-6-4-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズの型番CL-6-4-1のページです。
型番CL-6-4-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ

ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズ

    ツータッチ継手(真鍮)CT

    ツータッチ継手(真鍮)CT

      クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ユニオンティー

      クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ユニオンティー

        ツータッチ継手(真鍮)CUL

        ツータッチ継手(真鍮)CUL

          ツータッチ継手(真鍮)CUC

          ツータッチ継手(真鍮)CUC

            クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ ユニオンティー

            クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ ユニオンティー

              クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ)

              クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ)

                クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ユニオンコネクタ

                クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ユニオンコネクタ

                  クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (ミリサイズ)

                  クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (ミリサイズ)

                    クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ コネクタ

                    クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ コネクタ

                      クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ パネルタッチコネクタ(ニッケルめっき処理品)

                      クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ パネルタッチコネクタ(ニッケルめっき処理品)

                        ツータッチ継手(真鍮)CUT

                        ツータッチ継手(真鍮)CUT

                          クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)

                          クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 90°エルボ (ミリサイズ)

                            メーカー CDC CDC ニッタ CDC CDC ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ CDC ニッタ
                            通常価格 1,594円 8,451円 387円 7,764円 7,593円 578円 748円 324円 713円 228円 723円 8,408円 377円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   3日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 エルボ ティー ティー エルボ ストレート ティー ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ティー エルボ
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ
                            ねじ 種類 R R - - - - R - R R - - R
                            材質 黄銅 黄銅 SU304 黄銅 SU304 黄銅 黄銅 黄銅
                            使用流体 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 - 空気、一般作動油、水 空気、一般作動油、水 - - - - - - 空気、一般作動油、水 -

                            ツータッチ継手(真鍮)CLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CL-1/4-01
                            CL-1/4-02
                            CL-1/4-03
                            CL-6-4-2
                            CL-6-4-3
                            CL-8-5-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 適用管内径
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H1(Hex) H2(Hex) オリフィス φ φD

                            11,543円

                            ( 12,697円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            11/8419.025.010.012103.21/4

                            6,610円

                            ( 7,271円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            19日目~

                            11/4422.027.012.512123.21/4

                            8,195円

                            ( 9,015円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            13/8425.027.514.012143.21/4

                            1,794円

                            ( 1,973円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            61/4428.933.012.512122.56

                            2,247円

                            ( 2,472円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            63/8434.134.113.512142.56

                            1,901円

                            ( 2,091円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            81/8527.934.212.014123.58

                            締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました