(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP-01S
SP カプラ S【1~5個入り】 カプラ

SP カプラ S SP-01S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,559円
税込単価
3,915円

【特長】・流体の取り扱いが簡単であり、また取り外し時の耐真空度が10mmHgで...

詳細情報を確認する

SP-01S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
φC
L(mm)
A(mm)
H(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-01S

1/8
24
47.9
8.5
2Hex14×?18

1パック

5個入り

3,559( 3,915円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体の取り扱いが簡単であり、また取り外し時の耐真空度が10mmHgで広く真空用途に使用されます
・ソケットとスラグ両方に開閉弁が内蔵されており、従来のカプラに比べて
耐久性及び気密性が非常に高い中高圧用カプラです
・両路開閉型タイプのカプラなので安全性に優れています。
【用途】
・スチーム、油、薬品、空気などの配管及び装置に使用するカプラです。

SP-01Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP カプラ Sの型番SP-01Sのページです。
型番SP-01Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP カプラ S

SP カプラ S

    Q.D.C. 101シリーズ カプラー メスねじタイプ 101C4-F

    Q.D.C. 101シリーズ カプラー メスねじタイプ 101C4-F

      Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M

      Q.D.C. 101シリーズ カプラー オスねじタイプ 101C4-M

        金型カプラ(真鍮)KPH

        金型カプラ(真鍮)KPH

          Q.D.C. 101シリーズ カプラー プッシュワンタイプ 101C4-E

          Q.D.C. 101シリーズ カプラー プッシュワンタイプ 101C4-E

            カプラ(真鍮)BPM

            カプラ(真鍮)BPM

              カプラ(真鍮)BSH

              カプラ(真鍮)BSH

                SP カプラ P

                SP カプラ P

                  ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

                  ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

                    Q.D.C. 103シリーズ カプラー コネクタタイプ 103C-M

                    Q.D.C. 103シリーズ カプラー コネクタタイプ 103C-M

                      カプラ(真鍮)BPH

                      カプラ(真鍮)BPH

                        Q.D.C. 101シリーズ カプラー N2-1-1/4専用タイプ 101C4-4T

                        Q.D.C. 101シリーズ カプラー N2-1-1/4専用タイプ 101C4-4T

                          ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート

                          ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート

                            メーカー CDC ニッタ ニッタ CDC ニッタ CDC CDC CDC 日本ピスコ ニッタ CDC ニッタ 日本ピスコ
                            通常価格 3,393円 1,897円 1,860円 10,265円 1,447円 13,091円 25,653円 2,147円 146円 1,073円 18,416円 1,860円 229円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) カプラー カプラー プラグ(オス) カプラー プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) カプラー プラグ(オス) カプラー プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ワンタッチ継手付 おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ ワンタッチ継手付 おねじタイプ ホース取付用 チューブ取付用 ワンタッチ継手付
                            使用流体 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 水 / 空気 / 一般作動油 空気 空気 空気
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 PBT 黄銅 黄銅 黄銅 PBT

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP-02S
                            SP-03S
                            SP-04S
                            SP-06S
                            SP-08S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) φC L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H(Hex)

                            4,351円

                            ( 4,786円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/42858.2112Hex19×?22

                            3,843円

                            ( 4,227円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            3/834.864.9122Hex22×?26

                            4,587円

                            ( 5,046円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/243.275152Hex27×?32

                            3,393円

                            ( 3,732円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3/453.390.4162Hex33×?40

                            8,795円

                            ( 9,675円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            162.4105.1202Hex41×?48

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました