(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF-20
ワンタッチカプラ(スチール)PF【10~25個入り】 カプラ

ワンタッチカプラ(スチール)PF PF-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
867円
税込単価
954円

【特長】・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです。・材...

詳細情報を確認する

PF-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチカプラ(スチール)PF 外形図01

規格表

ワンタッチカプラ(スチール)PF 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
L(mm)
A(mm)
B(mm)
H(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-20

1/4
36.5
13.5
20.5
17

2パック

10個入り

867( 954円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです。
・材質及び形態のバリエーションが豊富で、使用用途及び環境に合わせてカプラを選定して使用することができます。
・プラグとソケットの締結及び取り外しが滑らかで、使用するのに便利です。
【用途】
・圧縮空気の配管接続時に使用します。
・空気圧工具のホース接続、工場の空気配管用など幅広く使用できます。

カタログ

 

Loading...

PF-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチカプラ(スチール)PFの型番PF-20のページです。
型番PF-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチカプラ(スチール)PF

ワンタッチカプラ(スチール)PF

    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:ナット)

    ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:ナット)

      流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじプラグ

      流体用カプラー ノーバルブタイプ めねじプラグ

        ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:めねじ)

        ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:めねじ)

          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじMRナット)

          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじMRナット)

            Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103N-HL

            Q.D.C. 103シリーズ ニップル U5チューブ専用 バーブエルボタイプ 103N-HL

              エア用カプラー 軽量タイプ ウレタンホーズ取付用プラグ

              エア用カプラー 軽量タイプ ウレタンホーズ取付用プラグ

                カプラ(スチール)PM

                カプラ(スチール)PM

                  ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:めねじ)

                  ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:めねじ)

                    金型カプラ(真鍮)KPF

                    金型カプラ(真鍮)KPF

                      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングソケット)

                      ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:カップリングソケット)

                        カプラ(真鍮)BPF

                        カプラ(真鍮)BPF

                          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:MR袋ナット)

                          ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:MR袋ナット)

                            メーカー CDC ヤマト ミスミ ヤマト ヤマト ニッタ ミスミ CDC ヤマト CDC ヤマト CDC ヤマト
                            通常価格 867円 331円 340円 363円 241円 364円 350円 846円 236円 7,937円 688円 13,091円 193円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   5日目~   1日目   5日目~   1日目  
                            種類 標準 分岐 標準 分岐 分岐 標準 標準 標準 分岐 標準 分岐 標準 分岐
                            オス・メス プラグ(オス) - プラグ - - ニップル プラグ プラグ(オス) - プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) -
                            接続部の種類 めねじタイプ - めねじタイプ - - チューブ取付用 ナット締込タイプ おねじタイプ - めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ -
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 / 油 空気 空気 水 / 空気 / 一般作動油 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 スチール 鋼鉄(クロムメッキ) - 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 黄銅 鋼鉄(ニッケルメッキ) スチール 鋼鉄(クロムメッキ) 黄銅 鋼鉄(クロムメッキ) 黄銅 鋼鉄(クロムメッキ)

                            ワンタッチカプラ(スチール)PFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PF-30
                            PF-40
                            PF-400
                            PF-600
                            PF-800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H(Hex)

                            1,245円

                            ( 1,370円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            3/839.014.520.521

                            1,549円

                            ( 1,704円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            1/240.515.520.525

                            8,280円

                            ( 9,108円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/241.914.023.930

                            7,886円

                            ( 8,675円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            3/445.917.023.935

                            8,368円

                            ( 9,205円 )

                            12個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            154.922.023.941

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました