(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PM-600
カプラ(スチール)PM【10~25個入り】 カプラ(スチールカプラー)(PACK)

カプラ(スチール)PM PM-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,332円
税込単価
9,165円

【特長】・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです・材質...

詳細情報を確認する

PM-600 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カプラ(スチール)PM 外形図01

規格表

カプラ(スチール)PM 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
L(mm)
A(mm)
B(mm)
H(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-600

3/4
55.9
18.0
23.9
30

1パック

20個入り

8,332( 9,165円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです
・材質及び形態のバリエーションが豊富で、使用用途及び環境に合わせてカプラを選定して使用することができます
・プラグとソケットの締結及び取り外しが滑らかで、使用するのに便利です
【用途】
・圧縮空気の配管接続時に使用します
・空気圧工具のホース接続、工場の空気配管用など幅広く使用できます

カタログ

 

Loading...

PM-600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ(スチール)PMの型番PM-600のページです。
型番PM-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ(スチール)PM

カプラ(スチール)PM

    カプラ(スチール)SF

    カプラ(スチール)SF

      ワンタッチカプラ(スチール)PF

      ワンタッチカプラ(スチール)PF

        カプラ(スチール)SH

        カプラ(スチール)SH

          カプラ(スチール)PH

          カプラ(スチール)PH

            カプラ(スチール)SM

            カプラ(スチール)SM

              ワンタッチカプラ(スチール)OSF

              ワンタッチカプラ(スチール)OSF

                ワンタッチカプラ(スチール)PN

                ワンタッチカプラ(スチール)PN

                  ワンタッチカプラ(スチール)OSH

                  ワンタッチカプラ(スチール)OSH

                    ワンタッチカプラ(スチール)OSM

                    ワンタッチカプラ(スチール)OSM

                      ワンタッチカプラ(スチール)OSN

                      ワンタッチカプラ(スチール)OSN

                        ラインカプラ LC2A

                        ラインカプラ LC2A

                          ラインカプラ LC3A

                          ラインカプラ LC3A

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 846円 1,525円 867円 1,492円 896円 1,494円 6,605円 4,157円 7,636円 6,605円 5,727円 6,743円 6,151円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 分岐
                            オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ その他 ホース取付用 おねじタイプ その他 めねじタイプ めねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            カプラ(スチール)PMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PM
                            PM-20
                            PM-30
                            PM-40
                            PM-400
                            PM-800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H(Hex)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            846円

                            ( 931円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            1/440.013.520.514

                            1,200円

                            ( 1,320円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            3/84214.520.517

                            1,373円

                            ( 1,510円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            1/242.51520.521

                            6,544円

                            ( 7,198円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1/250.91623.922

                            10,548円

                            ( 11,603円 )

                            16個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            161.423.023.935

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました