(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PH-20
カプラ(スチール)PH【10~25個入り】 カプラ

カプラ(スチール)PH PH-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
896円
税込単価
986円

【特長】・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです。・材...

詳細情報を確認する

PH-20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
φC
φD
L(mm)
A(mm)
B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-20

15
9.0
54.5
27.0
20.5

2パック

10個入り

896( 986円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホール(Hole)に自動開閉弁を内蔵した単方向開閉型カプラです。
・材質及び形態のバリエーションが豊富で、使用用途及び環境に合わせてカプラを選定して使用することができます。
・プラグとソケットの締結及び取り外しが滑らかで、使用するのに便利です。
【用途】
・圧縮空気の配管接続時に使用します。
・空気圧工具のホース接続、工場の空気配管用など幅広く使用できます。

Loading...

PH-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ(スチール)PHの型番PH-20のページです。
型番PH-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプラ(スチール)PH

カプラ(スチール)PH

    金型カプラ(真鍮)KPH

    金型カプラ(真鍮)KPH

      ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

      ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

        ワンタッチカプラ(スチール)OSH

        ワンタッチカプラ(スチール)OSH

          ライトカップリング 15シリーズソケット ワンタッチ継手付隔壁ストレート

          ライトカップリング 15シリーズソケット ワンタッチ継手付隔壁ストレート

            カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

            カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

              ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート

              ライトカップリング 15シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート

                ライトカップリング 15シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート

                ライトカップリング 15シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート

                  ナイル マイクロカプラ(オス・メス1セット)

                  ナイル マイクロカプラ(オス・メス1セット)

                    ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート

                    ライトカップリング E3・E7シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート

                      SP カプラ S

                      SP カプラ S

                        ワンタッチカプラ(スチール)PN

                        ワンタッチカプラ(スチール)PN

                          ライトカップリング E3・E7シリーズソケット 隔壁ストレート

                          ライトカップリング E3・E7シリーズソケット 隔壁ストレート

                            メーカー CDC CDC 八興 CDC 日本ピスコ 八興 日本ピスコ 日本ピスコ 室本鉄工 日本ピスコ CDC CDC 日本ピスコ
                            通常価格 896円 10,265円 698円 7,636円 1,034円 624円 229円 578円 3,111円 898円 3,393円 4,157円 1,022円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) オス・メスセット ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ワンタッチ継手付 ホース取付用 ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手付 - ワンタッチ継手付 めねじタイプ その他 ワンタッチ継手付
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 水 / 空気
                            本体材質 スチール 黄銅 鋼鉄(クロムメッキ) スチール POM 鋼鉄 PBT POM - 黄銅 黄銅 スチール 黄銅

                            カプラ(スチール)PHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PH-30
                            PH-40
                            PH-400
                            PH-600
                            PH-800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φC φD L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)

                            1,148円

                            ( 1,263円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            1511.056.529.020.5

                            1,359円

                            ( 1,495円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            17.014.559.533.020.5

                            6,544円

                            ( 7,198円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            22.015.065.932.023.9

                            8,691円

                            ( 9,560円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            2821.076.943.023.9

                            8,800円

                            ( 9,680円 )

                            12個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            32.027.080.947.023.9

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました