(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-03
サイレンサ ST【3~10個入り】 シリンダー

サイレンサ ST ST-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
848円
税込単価
933円

【特長】・耐腐食性素材のプラスチックを使用し、寿命が長く軽量です・空圧排気口に...

詳細情報を確認する

ST-03 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サイレンサ ST 外形図

規格表

サイレンサ ST 規格表

型番リスト

型番
取付ねじの呼び
L(mm)
A(mm)
H1(Hex)
H2(Hex)
φP
最大使用圧力(kgf/cm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-03

3/8
83.2
13.7
21
15
25.0
7

20パック

4個入り

848( 933円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性素材のプラスチックを使用し、寿命が長く軽量です
・空圧排気口に取り付け、排気時の消音効果に優れています
・コンパクト型なので狭い場所でも設置が簡単です
【用途】
・機器の排気ポートに設置し、大気に排出される空気圧の騒音を低減するために使用します

Loading...

ST-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ STの型番ST-03のページです。
型番ST-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサ ST

サイレンサ ST

    サイレンサ SA3シリーズ

    サイレンサ SA3シリーズ

      サイレンサ SA

      サイレンサ SA

        プラグサイレンサPSAシリーズ

        プラグサイレンサPSAシリーズ

          サイレンサ メートルネジ用

          サイレンサ メートルネジ用

            樹脂製サイレンサ BN-2606

            樹脂製サイレンサ BN-2606

              サイレンサ 管用テーパネジ用

              サイレンサ 管用テーパネジ用

                サイレンサ SA2シリーズ

                サイレンサ SA2シリーズ

                  補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ

                  補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ

                    サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ

                    サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ

                      サイレンサ BN-26シリーズ

                      サイレンサ BN-26シリーズ

                        サイレンサ(空気用)

                        サイレンサ(空気用)

                          補助機器 サイレンサー(ステンレス) BSL、BSLM、BESLシリーズ

                          補助機器 サイレンサー(ステンレス) BSL、BSLM、BESLシリーズ

                            メーカー CDC TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) 日本ピスコ 日本精器 日本ピスコ TAIYO(太陽鉄工) AirTAC(エアタック) 日本ピスコ 日本精器 トラスコ中山 AirTAC(エアタック)
                            通常価格 718円 1,320円 640円 721円 362円 348円 508円 776円 65円 418円 248円 470円 290円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 プラグ形 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 -
                            管接続口 種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) M(メートルねじ並目) R(管用テーパおねじ) G(管用平行ねじ) - - ワンタッチ配管 - R(管用テーパおねじ) -
                            本体材質 樹脂 樹脂 樹脂 - PBT 樹脂 PBT 樹脂 HPb59-1 PBT 黄銅 ポリアセタール樹脂 ステンレス

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST-01
                            ST-02
                            ST-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付ねじの呼び L
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            H1(Hex) H2(Hex) φP 最大使用圧力
                            (kgf/cm2)

                            818円

                            ( 900円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/835.38.0-610.57

                            725円

                            ( 798円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            4日目~

                            1/463.09.5181222.27

                            718円

                            ( 790円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            6日目~

                            1/288.015.5261930.09.9

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました