(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVSC-06-01
パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC【2~5個入り】 スピードコントローラ(PACK)

パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC PVSC-06-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,037円
税込単価
15,441円

【特長】・チェック弁とスピードコントローラを一体化させました・チューブ取付方向...

詳細情報を確認する

PVSC-06-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
φD
φP1
φP2
φP3
T1
T2
E1(mm)
E2(mm)
A(mm)
C(mm)
L(mm)
G1(mm)
G2(mm)
B(mm)
F(Min)(mm)
F(Max)(mm)
J(mm)
K(mm)
H1(Hex)
H2(Hex)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVSC-06-01

6
12.5
12.0
14.2
R 1/8
M5
24.2
7.1
8.5
7.6
41.0
14.3
14.2
16.4
50.6
55.4
12.9
24.0
12
10

1パック

5個入り

14,037( 15,441円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェック弁とスピードコントローラを一体化させました
・チューブ取付方向を360゜で自由に設定できます。
・シリンダーの一時的な中間停止を実現します。
・シリンダーの速度調節が簡単です。

Loading...

PVSC-06-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSCの型番PVSC-06-01のページです。
型番PVSC-06-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC

パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC

    ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

    ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

      スピードコントローラ BN-2800

      スピードコントローラ BN-2800

        制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ

        制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ

          スピードコントローラESCシリーズ

          スピードコントローラESCシリーズ

            スピードコントローラ SCシリーズ

            スピードコントローラ SCシリーズ

              IB-Series IB-Flow タクトタイムコントローラ

              IB-Series IB-Flow タクトタイムコントローラ

                スピードコントローラ KSCシリーズ

                スピードコントローラ KSCシリーズ

                  スピードコントローラ スタンダードタイプ

                  スピードコントローラ スタンダードタイプ

                    ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

                    ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

                      低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

                      低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

                        スピードコントローラNSCPシリーズ

                        スピードコントローラNSCPシリーズ

                          スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

                          スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

                            メーカー CDC SMC 日本精器 AirTAC(エアタック) CDC TAIYO(太陽鉄工) コガネイ コガネイ ミスミ CKD SMC CDC CKD
                            通常価格 7,332円 1,379円 2,697円 300円 5,245円 7,054円 349円 1,997円 640円 3,123円 1,779円 10,583円 999円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ - スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 エルボ ユニバーサル ストレート エルボ エルボ ストレート - ストレート - ストレート ユニバーサル エルボ エルボ
                            制御方向 メータアウト メーターイン・メーターアウト メータアウト - - メータアウト - メータアウト - 取り付け方向に依る メーターイン・メーターアウト - -
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ - 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+めねじ
                            本体材質 樹脂 PBT - 樹脂 樹脂 - - - - ポリブチレンテレフタレート PBT 樹脂 黄銅

                            パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVSC-06-02
                            PVSC-08-01
                            PVSC-08-02
                            PVSC-08-03
                            PVSC-10-03
                            PVSC-10-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            φD φP1 φP2 φP3 T1 T2 E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            G1
                            (mm)
                            G2
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            F(Min)
                            (mm)
                            F(Max)
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            K
                            (mm)
                            H1(Hex) H2(Hex)

                            14,718円

                            ( 16,190円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            613.015.318.8R 1/4Rc1/830.19.411.17.949.118.719.316.457.161.915.625.91713

                            14,046円

                            ( 15,451円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            814.812.014.2R 1/8M524.27.18.57.941.014.315.418.350.655.412.624.91210

                            14,754円

                            ( 16,229円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            814.815.318.8R 1/4Rc1/830.19.411.17.649.118.718.318.357.161.915.928.31713

                            9,878円

                            ( 10,866円 )

                            3個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            815.020.223.0R 3/8Rc1/837.111.511.910.656.922.823.318.367.272.219.129.31917

                            10,828円

                            ( 11,911円 )

                            3個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            1017.520.223.0R 3/8Rc1/837.111.511.910.656.922.823.320.267.272.219.131.71917

                            7,914円

                            ( 8,705円 )

                            2個入り

                            2パック -

                            4日目~

                            1017.527.228.7R 1/2Rc1/447.414.414.913.170.829.126.320.281.387.025.633.12423

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました