(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSC-03-M5
スピードコントローラNSCシリーズ【5~50個入り】 スピードコントローラ(PACK)

スピードコントローラNSCシリーズ NSC-03-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,809円
税込単価
16,290円

【特長】・微細な流量調節により流量制御が簡単です・小型化された製品は、装置への...

詳細情報を確認する

NSC-03-M5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
制御方向
接続部の種類
ツマミの種類
ロックナットの種類
負圧
使用ホース種類
φD
φP
T
L(MIN)(mm)
L(MAX)(mm)
E1(mm)
E2(mm)
A(mm)
B(mm)
H(Hex)
L1(mm)
L2(MIN)(mm)
L2(MAX)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSC-03-M5

-
-
-
-
-
-
3
7.8
M5X0.8p
-
-
16.5
5.0
3.6
11.3
8
9.6
27.1
29.1

1パック

50個入り

14,809( 16,290円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細な流量調節により流量制御が簡単です
・小型化された製品は、装置への取り付け時に占める面積が小さいです
【用途】
・空気圧用駆動機器の速度制御に使用する弁です
・主にエア駆動機器に装着して使用されます

Loading...

NSC-03-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラNSCシリーズの型番NSC-03-M5のページです。
型番NSC-03-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードコントローラNSCシリーズ

スピードコントローラNSCシリーズ

    スピードコントローラ スタンダードタイプ

    スピードコントローラ スタンダードタイプ

      タッチコネクターファイブ スピードコントローラα

      タッチコネクターファイブ スピードコントローラα

        スロットルバルブ-エルボ-

        スロットルバルブ-エルボ-

          コンパクトスピードコントローラ ユニバーサルタイプ ASD

          コンパクトスピードコントローラ ユニバーサルタイプ ASD

            スピードコントローラNSCPシリーズ

            スピードコントローラNSCPシリーズ

              スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ

              スピードコントローラ継手 スタンダードタイプ

                スピードコントローラNSCFシリーズ

                スピードコントローラNSCFシリーズ

                  スピードコントローラ ミニチュアタイプ

                  スピードコントローラ ミニチュアタイプ

                    スピードコントローラ低流量タイプ フリー

                    スピードコントローラ低流量タイプ フリー

                      スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ

                      スピードコントローラ ミニチュアストレートメーターアウトタイプ

                        スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

                        スピードコントローラNSS(OUT)シリーズ

                          スピードコントローラ スタンダードタイプ

                          スピードコントローラ スタンダードタイプ

                            メーカー CDC ミスミ 千代田通商 ミスミ ニッタ CDC CHELIC(チェリック) CDC ミスミ 日本ピスコ ミスミ CDC EASUN(イーサン)
                            通常価格 2,162円 640円 667円 540円 968円 10,583円 1,155円 15,371円 650円 1,194円 930円 8,047円 188円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 エルボ - エルボ エルボ ユニバーサル エルボ エルボタイプ エルボ - フリー - エルボ エルボ
                            本体材質 樹脂 - - ポリブチレンテレフタレート 難燃性PBT樹脂 樹脂 樹脂 黄銅 - - - 樹脂 樹脂
                            ねじ部材質 黄銅 - C3604(黄銅) 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 -5::60 0::60 5::60 0::60 5::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60

                            スピードコントローラNSCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSC-04-01
                            NSC-04-02
                            NSC-04-M3
                            NSC-04-M5
                            NSC-06-01
                            NSC-06-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            制御方向 接続部の種類 ツマミの種類 ロックナットの種類 負圧 使用ホース種類 φD φP T L(MIN)
                            (mm)
                            L(MAX)
                            (mm)
                            E1
                            (mm)
                            E2
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            H(Hex) L1
                            (mm)
                            L2(MIN)
                            (mm)
                            L2(MAX)
                            (mm)

                            14,027円

                            ( 15,430円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            ------410.5R1/8--23.378.215.31115.135.540.7

                            15,246円

                            ( 16,771円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            ------410.5R1/4--25.391115.31518.440.346.6

                            15,058円

                            ( 16,564円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            ------410.5M5X0.8p--20.25.0314.8810.327.129.1

                            2,801円

                            ( 3,081円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            19日目~

                            メータアウトおねじ+ワンタッチ継手マイナスドライバ溝付リングナット-29.5 in Hg / -750mmHg(-750Torr)Polyurethane and Nylon410.5M5×0.8P27.230.220.25.03.616.38---

                            3,122円

                            ( 3,434円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            メータアウトおねじ+ワンタッチ継手マイナスドライバ溝付リングナット-29.5 in Hg / -750mmHg(-750Torr)Polyurethane and Nylon612.5R1/834.940.124.27817.611---

                            2,518円

                            ( 2,770円 )

                            5個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            メータアウトおねじ+ワンタッチ継手マイナスドライバ溝付リングナット-29.5 in Hg / -750mmHg(-750Torr)Polyurethane and Nylon612.5R3/846.755.027.7111117.619---

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました