(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PW-1208
ワンタッチ継手 PW【5~50個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PW PW-1208

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,668円
税込単価
6,235円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

PW-1208 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
φD1
φD2
φP1
φP2
L
E
B1(mm)
B2(mm)
C(mm)
オリフィス φ
J(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW-1208

12
8
12
8
23.0
20.5
-
49.4
23.7
22.9
-
10
-
21

1パック

25個入り

5,668( 6,235円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PW-1208で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PWの型番PW-1208のページです。
型番PW-1208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PW

ワンタッチ継手 PW

    ワンタッチ継手 PWT

    ワンタッチ継手 PWT

      ワンタッチ継手 PY

      ワンタッチ継手 PY

        ワンタッチ継手 PXG

        ワンタッチ継手 PXG

          ワンタッチ継手 PUC

          ワンタッチ継手 PUC

            コンパクトワンタッチ継手 PY-C

            コンパクトワンタッチ継手 PY-C

              ワンタッチ継手 PG

              ワンタッチ継手 PG

                プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ

                プッシュワン(R)Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ

                  ワンタッチ継手 PT

                  ワンタッチ継手 PT

                    ワンタッチ継手 PST

                    ワンタッチ継手 PST

                      コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                      コンパクトワンタッチ継手 PST-C

                        ワンタッチ継手 ユニオンストレート

                        ワンタッチ継手 ユニオンストレート

                          ワンタッチ継手 PTF

                          ワンタッチ継手 PTF

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC ニッタ CDC CDC CDC ミスミ CDC
                            通常価格 1,385円 8,912円 1,268円 7,074円 827円 14,355円 1,224円 4,024円 1,302円 7,897円 19,352円 210円 5,044円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   4日目~   5日目~   4日目~   5日目~   4日目~   3日目   4日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 特殊NBR 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 二トリルゴム 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 - 0::60 - 0::60 - 0::60 - 0::60 - - 0::60 -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐

                            ワンタッチ継手 PWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PW-0804
                            PW-0806
                            PW-1006
                            PW-1008
                            PW-1210
                            PW-1612
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            φD1 φD2 φP1 φP2 L E B1
                            (mm)
                            B2
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            オリフィス φ J
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            7,016円

                            ( 7,718円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            848420.514.8-45.522.918.3-6.4-13

                            1,621円

                            ( 1,783円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            868614.61341.725.018.617.63.351311

                            8,030円

                            ( 8,833円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10610620.517.5-43.922.920.2-8-14

                            1,853円

                            ( 2,038円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            10810817.514.644.529.619.818.64.3514.615

                            1,385円

                            ( 1,524円 )

                            5個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            121012102117.550.73522.819.94.5717.524

                            7,992円

                            ( 8,791円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1612161225.520.5-49.924.122.9-10-25

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました