(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PGT-0806
ワンタッチ継手 PGT【5~50個入り】 ワンタッチ継手(PACK)

ワンタッチ継手 PGT PGT-0806

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,566円
税込単価
1,723円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

PGT-0806 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
φD1
φD2
φP1
φP2
L
E
B1(mm)
B2(mm)
M1(mm)
M2(mm)
オリフィス φ
φC
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGT-0806

8
6
8
6
14.8
12.5
21.9
22.6
18.3
16.4
9.7
17
5
4.5
12

3パック

10個入り

1,566( 1,723円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PGT-0806で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PGTの型番PGT-0806のページです。
型番PGT-0806に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PGT

ワンタッチ継手 PGT

    ワンタッチ継手 PUT

    ワンタッチ継手 PUT

      ワンタッチ継手 POC

      ワンタッチ継手 POC

        ワンタッチ継手 PUC

        ワンタッチ継手 PUC

          ワンタッチ継手 PUL

          ワンタッチ継手 PUL

            ワンタッチ継手 PKD

            ワンタッチ継手 PKD

              ワンタッチ継手 PW

              ワンタッチ継手 PW

                ワンタッチ継手 PLLP

                ワンタッチ継手 PLLP

                  ワンタッチ継手 PLM

                  ワンタッチ継手 PLM

                    ワンタッチ継手 PMF

                    ワンタッチ継手 PMF

                      ワンタッチ継手 PTJ

                      ワンタッチ継手 PTJ

                        ワンタッチ継手 PY

                        ワンタッチ継手 PY

                          ワンタッチ継手 PCF

                          ワンタッチ継手 PCF

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 1,254円 817円 1,184円 827円 850円 8,904円 1,385円 5,729円 6,371円 8,871円 6,118円 1,268円 2,039円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   4日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::60 - - - - 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ねじ取付 方向

                            ワンタッチ継手 PGTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PGT-0604
                            PGT-1006
                            PGT-1008
                            PGT-1208
                            PGT-1210
                            PGT-1610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            φD1 φD2 φP1 φP2 L E B1
                            (mm)
                            B2
                            (mm)
                            M1
                            (mm)
                            M2
                            (mm)
                            オリフィス φ φC 重量
                            (g)

                            1,254円

                            ( 1,379円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            646412.510.41920.816.414.87.913.833.39

                            8,520円

                            ( 9,372円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            10610617.514.524.824.820.218.310.918.86.54.316

                            2,001円

                            ( 2,201円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            10810817.514.524.824.820.218.310.918.86.54.316

                            4,869円

                            ( 5,356円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            12812820.517.527.428.122.920.212.421.984.325

                            1,279円

                            ( 1,407円 )

                            5個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            1210121020.517.527.428.122.920.212.421.984.325

                            7,758円

                            ( 8,534円 )

                            15個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            1610161025.517.530.130.824.119.715.922.885.341

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました