(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PUT-1000
ワンタッチ継手 PUT【5~10個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PUT PUT-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
817円
税込単価
899円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

PUT-1000 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
L
E
B
C(mm)
M1(mm)
M2(mm)
オリフィス φ
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUT-1000

10
10
17.5
25.5
24.3
19.7
4.3
10.9
21.8
8
19

3パック

5個入り

817( 899円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PUT-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PUTの型番PUT-1000のページです。
型番PUT-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PUT

ワンタッチ継手 PUT

    ワンタッチ継手 PGT

    ワンタッチ継手 PGT

      ワンタッチ継手 PZA

      ワンタッチ継手 PZA

        ワンタッチ継手 PY

        ワンタッチ継手 PY

          ワンタッチ継手 PUC

          ワンタッチ継手 PUC

            補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

              ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径

              ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径

                ワンタッチ継手 PT

                ワンタッチ継手 PT

                  補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ

                    ワンタッチ継手 PW

                    ワンタッチ継手 PW

                      ワンタッチ継手 異径ユニオンティ

                      ワンタッチ継手 異径ユニオンティ

                        ワンタッチ継手 PST

                        ワンタッチ継手 PST

                          ワンタッチ継手 PA

                          ワンタッチ継手 PA

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC AirTAC(エアタック) ミスミ CDC AirTAC(エアタック) CDC ミスミ CDC CDC
                            通常価格 817円 1,254円 5,180円 1,268円 827円 145円 270円 1,302円 145円 1,385円 280円 7,897円 6,216円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) PBT PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) PBT 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) NBR 二トリルゴム 標準(NBR) NBR 標準(NBR) 二トリルゴム 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 - 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ユニオン 違径 異径ユニオン ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐

                            ワンタッチ継手 PUTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PUT-400
                            PUT-800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP L E B C
                            (mm)
                            M1
                            (mm)
                            M2
                            (mm)
                            オリフィス φ 重量
                            (g)

                            965円

                            ( 1,062円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            4410.518.71814.83.36.812.83.47

                            1,081円

                            ( 1,189円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            8814.823.622.618.34.59.719.36.813

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました