(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLL-8-1
ワンタッチ継手 PLL【5~50個入り】 ワンタッチ継手(PACK)

ワンタッチ継手 PLL PLL-8-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,782円
税込単価
3,060円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリ...

詳細情報を確認する

PLL-8-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
E
A
B
オリフィス φ
H(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLL-8-1

8
8
14.8
R 1/8
44
22.9
8
18.3
6
14
37

3パック

10個入り

2,782( 3,060円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

Loading...

PLL-8-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PLLの型番PLL-8-1のページです。
型番PLL-8-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PLL

ワンタッチ継手 PLL

    ワンタッチ継手 PLLP

    ワンタッチ継手 PLLP

      ワンタッチ継手 PL

      ワンタッチ継手 PL

        ワンタッチ継手 PLF

        ワンタッチ継手 PLF

          ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

          ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

            ストップフィッティング SPL

            ストップフィッティング SPL

              ワンタッチ継手 PXT

              ワンタッチ継手 PXT

                ニュージョイント GWS□-0-Xシリーズ

                ニュージョイント GWS□-0-Xシリーズ

                  ワンタッチ継手 PSJ

                  ワンタッチ継手 PSJ

                    ワンタッチ継手 PHL(2)

                    ワンタッチ継手 PHL(2)

                      ストップフィッティング SPC

                      ストップフィッティング SPC

                        ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                        ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                          ニュージョイント GWS□-0シリーズ

                          ニュージョイント GWS□-0シリーズ

                            メーカー CDC CDC CDC CDC ミスミ CDC CDC CKD CDC CDC CDC CKD CKD
                            通常価格 1,781円 5,729円 964円 5,383円 270円 11,661円 7,971円 331円 5,551円 5,157円 8,968円 384円 265円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   4日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) ねじ部なし 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - 標準(黄銅) 標準(黄銅) - -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 二トリルゴム 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - -
                            周囲温度(℃) 0::60 - 0::60 - 0::60 - - -10::60 - - - -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            ワンタッチ継手 PLLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLL-04-M5
                            PLL-04-M6
                            PLL-06-01
                            PLL-8-2
                            PLL-8-3
                            PLL-8-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L E A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            10,208円

                            ( 11,229円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5M5×0.8p33.018.54.114.82.51018

                            10,724円

                            ( 11,796円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410.5M6×1.0p33.218.54.314.831016

                            10,016円

                            ( 11,018円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612.5R 1/84020.3816.441225

                            2,798円

                            ( 3,078円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            8814.8R 1/44622.91018.361437

                            1,781円

                            ( 1,959円 )

                            5個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            8814.8R 3/84722.91118.361760

                            2,646円

                            ( 2,911円 )

                            5個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            8814.8R 1/25022.91418.362290

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました